De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor het genereren van analoge spanningssignalen. De signalen worden met een resolutie van 16 bits ter beschikking gesteld.
IB IL AO 1/U/SF-PAC
-
Analoge module
2861399
Inline, Analoge uitgangsklem, analoge uitgang: 1, 0 V ... 10 V, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 12,2 mm |
Hoogte | 135 mm |
diepte | 71,5 mm |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
Inline-localbus | |
Aantal interfaces | 2 |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
overdrachtsmedium | Koper |
Moduul | |
ID-code (dec.) | 125 |
ID-code (hex) | 7D |
Lengtecode (hex) | 01 |
Lengtecode (dec) | 01 |
procesdatakanaal | 16 Bit |
ingangsadressen | 0 byte |
uitgangsadressen | 2 byte |
Registerlengte | 16 Bit |
vraag naar parameterdata | 4 byte |
behoefte aan configuratiegegevens | 4 byte |
Analoog: | |
benaming uitgang | analoge uitgang |
Aansluittechniek | 2-draads |
Opmerking bij de aansluittechniek | afgeschermd |
Aantal uitgangen | 1 |
Resolutie D/A-omvormer | 16 Bit |
beveiligingsschakeling | Transiëntenbeveiliging van de uitgangen |
weergave uitgangswaarden | 16 bits (15 bits + voorteken) |
DAC-resolutie | 16 Bit |
update procesdata | < 1 ms |
uitgangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | > 2 kΩ 0,05 % |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Inline |
bouwvorm | modulair |
Omvang van de levering | inclusief Inline-contacten en coderingsveld |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,8 W |
Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
stroomopname | max. 40 mA |
typ. 30 mA | |
Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 20 mA |
typ. 15 mA | |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica), 24 V-voeding UANA / periferie | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica), 24 V-voeding UANA / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Inline-connector |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2861399 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI142 |
Productcode | DRI142 |
GTIN | 4017918894337 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 94,28 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 90 g |
Douanetariefnummer | 85389091 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 71d9e1c2-c06a-418f-9112-2597c6178a35 |
Compatibele producten
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-connector met schermaansl. 2726353
-
IL CP - Polarisatiester 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
Uw voordelen
1 analoge spanningsuitgang
Aansluiting van de actoren in 2-draads aansluittechniek
Spanningsbereik : 0 V ... 10 V
Procesdata-update inclusief omzettingstijd van de digitaal-analoog-omvormer < 1 ms
Meetwaarderegistratie met een resolutie van 16 bit
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem