IB IL 24 TC-PAC
-
Analoge module
2861360
Inline-thermistorklem, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), 2-draads aansluittechniek
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 12,2 mm |
Hoogte | 119,8 mm |
diepte | 71,5 mm |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Inline-localbus | |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
overdrachtsmedium | Koper |
Moduul | |
ID-code (dec.) | 190 |
ID-code (hex) | BE |
Lengtecode (hex) | 41 |
Lengtecode (dec) | 65 |
procesdatakanaal | 4 Bit |
ingangsadressen | 4 Bit |
uitgangsadressen | 0 byte |
Registerlengte | 4 Bit |
vraag naar parameterdata | 1 byte |
behoefte aan configuratiegegevens | 4 byte |
Analoog | |
benaming ingang | weerstandsthermometer |
beschrijving van de ingang | ingang voor PTC-weerstand |
Aantal ingangen | 1 |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aansluittechniek | 2-draads |
toepasbare sensortypen (RTD) | PTC-weerstand volgens DIN 44081 resp. DIN 44082 |
ingangsfiltertijd | typ. 10 ms |
nominale waarde van de stroombronnen | max. 1,2 mA (bij < 8 V DC nullastspanning) |
weerstandsbereik lineair | 2,7 kΩ ... 3,5 kΩ (afschakelgebied, totale weerstand) |
50 Ω ... 2,25 kΩ (werkgebied, totale weerstand) |
Analoog: | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aansluittechniek | 2-draads |
Aantal uitgangen | 1 |
beveiligingsschakeling | kortsluit- en overbelastingsvast |
uitgangssignaal stroom | 500 mA (per uitgang) |
uitgangssignaal spanning | 24 V DC (US - 1 V) |
belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | < 2,7 kΩ (totale weerstand bij uitgangssignaal High) |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Inline |
bouwvorm | modulair |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,6 W |
Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
stroomopname | max. 60 mA |
Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 500 mA |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 5 V-voeding uitgaande remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / 24 V-analoge voeding (analoge periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-analoge voeding (analoge periferie)/aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: Thermistor / alle andere bereiken | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Inline-connector |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 106 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | -25 % ... 55 % (75 % gemiddeld, 85 % incidenteel) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | -25 % ... 85 % |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2861360 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI143 |
Productcode | DRI143 |
GTIN | 4017918894306 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 95,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 50 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | fd9be18a-16a8-4c03-b96c-8d8294d6c25b |
Compatibele producten
-
-
IL CP - Polarisatiester 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
Uw voordelen
Aansluiting voor een thermistor
Geïntegreerde schakeluitgang
Maximaal toegestane belastingsstroom: 500 mA
Diagnose- en statusindicaties
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem