De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor de registratie van resistieve temperatuursensoren. De klem ondersteunt alle gangbare platina- en nikkelsensoren volgens DIN EN 60751 en SAMA. Bovendien worden de sensoren Cu10, Cu50, Cu53 alsmede KTY81 en KTY84 ondersteund. De meettemperatuur wordt via de 16 bits-waarden in twee procesdatawoorden weergegeven (één woord per kanaal).
IB IL TEMP 2 RTD-PAC
-
Temperatuurmodule
2861328
Inline, temperatuurregistratieklem, analoge RTD-ingangen: 2, aansluittechniek: 2-, 3-, 4-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
BV
Toelatings-ID: 20977/C1 BVBSH
Toelatings-ID: 658aRINA
Toelatings-ID: ELE121121XGABS
Toelatings-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Toelatings-ID: E140324LR
Toelatings-ID: LR23398855TAcUL Listed
Toelatings-ID: E256199UL Listed
Toelatings-ID: E256199cULus Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
2 ingangen voor resistieve temperatuursensoren
Sensortypen Pt, Ni, Cu, KTY volgens DIN en SAMA
Aansluiting van de sensoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Parametrering van de kanalen onafhankelijk van elkaar via het bussysteem
Weergave van meetwaarden in drie verschillende formaten mogelijk
Meetwaarderegistratie met een resolutie van 16 bit