De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor het registreren van analoge spannings- en stroomsignalen.
IB IL AI 2/SF-PAC
-
Analoge module
2861302
Inline, analoge ingangsklem, analoge ingangen: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
LR
Toelatings-ID: LR23398855TABSH
Toelatings-ID: 658aRINA
Toelatings-ID: ELE121121XGABS
Toelatings-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Toelatings-ID: E140324BV
Toelatings-ID: 20989_C1 BVcULus Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
2 analoge single-ended-signaalingangen voor aansluiting naar keuze van spannings- of stroomsignalen
Aansluiting van de sensoren in 2-draads aansluittechniek
Stroombereiken: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ± 20 mA
Spanningsbereiken: 0 V ... 10 V, ± 10 V
Parametrering van de kanalen onafhankelijk van elkaar via het bussysteem
Weergave van meetwaarden in vier verschillende formaten mogelijk
De resolutie is afhankelijk van het weergeveformaat en van het meetbereik
Update procesdata van beide kanalen binnen max. 1,5 ms