VAL-CP-N/PE-350-ST
-
Overspanningsbeveiligingssteker type 2
2859699
Vervangingssteker voor overspanningsbeveiliging VAL-CP met N-PE-vonkbrug.
Productdetails
| IEC-testklasse | II |
| T2 | |
| EN-type | T2 |
| Voedingssysteem IEC | TN |
| TT | |
| bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
| aantal polen | 1 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Aansluitmethode | steekbaar |
| Maatschets |
|
| Breedte | 11,7 mm |
| Hoogte | 46,4 mm |
| diepte | 56,4 mm |
| Deeleenheid | 0,6 TE |
| Kleur | blauwgrijs (RAL 7031) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| CTI-waarde van het materiaal | 600 |
| Isolatiemateriaal | PBT-FR |
| materiaalgroep | I |
| materiaal behuizing | PBT-FR |
| beveiligingscircuits | N-PE |
| signaalrichting | N-PE |
| nominale spanning UN | 240 V AC (TN - only N-PE) |
| 240 V AC (TT - only N-PE) | |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| max. continue spanning UC (N-PE) | 264 V AC |
| aardstroom IPE | ≤ 1 µA |
| Nominale afleidstootstroom In (8/20) μs (N-PE) | 20 kA |
| maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs (N-PE) | 40 kA |
| Volgstroom-afschakelvermogen Ifi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
| Beveiligingsniveau Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| restspanning Ures (N-PE) | ≤ 0,5 kV (bij In) |
| ≤ 0,5 kV (bij 10 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (bij 5 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (bij 4 kA) | |
| ≤ 0,5 kV (bij 2 kA) | |
| TOV-gedrag bij UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| aanspreektijd tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| schok (bedrijf) | 30g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| trillingen (bedrijf) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-specificaties | |
| maximale continue spanning MCOV (N-G) | 264 V AC |
| nominale afleidstootstroom In (N-G) | 20 kA |
| beveiligingscircuits | N-G |
| Energieverdelingssysteem | Single phase |
| nominale frequentie | 50/60 Hz |
| gemeten begrenzingsspanning MLV (N-G) | 950 V |
| volgstroom (L-G) | 200 A (264 V AC) |
| SPD-type | 4CA |
| normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
| Opmerking | 2011 |
| normen/bepalingen | EN 61643-11 |
| Opmerking | 2012 |
| montagetechniek | op basiselement |
| Artikelnummer | 2859699 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL1311 |
| Productcode | CL1311 |
| GTIN | 4017918977627 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 51,35 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 40,6 g |
| Douanetariefnummer | 85363090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden