SSA 3-6/S1 - Schermaansluiting
2859233

Snelkoppeling voor afscherming, voor kabeldiameters van 3 ... 6 mm. Potentiaalaansluitkabel: 250 mm, 1 mm2, kleur: groen/geel

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Eenvoudige montage door geïntegreerde schermaansluiting
Goede schermaansluiting op het product dankzij de korte aansluitkabel
Breed kabelaansluitbereik door verende schermaansluiting
Eenvoudige codering dankzij het geïntegreerde markeringsveld