VAL-MS 350VF - Overspanningsbeveiliging Type 2
2856582

Overspanningsbeveiliging, bestaande uit basiselement en beveiligingssteker, met serieschakeling bestaande uit varistor en gasgevulde vonkbrug, voor montage op NS 35/7,5, nominale spanning: 230 V AC, 1-kanaals

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Miljoenen malen beproefde kwaliteit in de meest uiteenlopende toepassingen
Snelle installatie met bruggen dankzij de in de industrie gebruikelijke bouwbreedte van 1 TE
Eenvoudige test en isolatiemeting dankzij uniform steekbare beveiligingsmodulen
Geschikt voor gebruik in isolatiebewaakte systemen door lekstroomvrije combinatie van varistor en gasgevulde overspanningsafleider
Te gebruiken in toepassingen met verhoogde isolatiebestendigheid, bijv. baantechniek