CTM 1X2- 60DC - Overspanningsbeveiligingssteker
2838568

LSA-PLUS-steker (COMTRAB CTM) met beveiliging van een aderpaar voor zwevende circuits, nominale spanning: 60 V DC

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Ruimtebesparend door de kleine bouwvorm
Flexibele toepassingsmogelijkheden door de modulaire beveiligingssteker
Toepasbaar in LSA-PLUS-scheidings- en schakelstroken door middel van aangepaste aansluittechniek