DNV GL
Toelatings-ID: TAE00001N6UL Listed
Toelatings-ID: FILE E 138168| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,45 A | |||
Beveiligingssteker PT met beveiligingsschakeling voor twee 2-aderige, zwevende circuits. Nominale spanning: 24 V DC. Met HART
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,45 A | |||