VAL-MS 230/3+1 FM - Overspanningsbeveiliging Type 2
2838199

Overspanningsbeveiliging, bestaande uit basiselement met meldcontact en beveiligingssteker, voor montage op NS 35/7,5, nominale spanning: 230 V AC, 3+1-schakeling

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Miljoenen malen beproefde kwaliteit in de meest uiteenlopende toepassingen
Snelle installatie met bruggen dankzij de in de industrie gebruikelijke bouwbreedte van 1 TE
Eenvoudige test en isolatiemeting dankzij uniform steekbare beveiligingsmodulen
Groot toepassingsgebied dankzij veelzijdige nominale spanningen
Hoge modulariteit biedt individuele oplossingen voor elke toepassing