IB IL INC-IN-2MBD-PAC - Functiemoduul
2819765

Inline, Positieregistratieklem, relatieve encoder-ingang: 1, Symmetrische encoder volgens EIA-422 en asymmetrische encoders, Digitale ingangen: 3, 24 V DC, digitale uitgangen: 1, 0,5 A, overdrachtssnelheid in de localbus: 2 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ondersteunt incrementaalgevers met symmetrische signalen conform EIA-standaard RS-422 (Line Driver)
Ondersteunt relatieve encoders met asymmetrische signalen (push-pull)
Voedt de encoder met een spanning van 5 V of 24 V
Drie digitale ingangen voor het aansluiten van twee eindschakelaars resp. één referentieschakelaar
Maximale ingangsfrequentie: 300 kHz
25 bit positie-setpoint
Exacte analyse door 1-, 2- of 4-voudige aftasting
Draairichtingsindicatie via led