PT PE/S+1X2-24-ST
-
Overspanningsbeveiligingssteker
2819008
Beveiligingssteker PT met apparaatbeveiliging voor voedingen, optische defectindicatie, nominale spanning: 24 V en een 2-aderig zwevend circuit, nominale spanning: 24 V
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Productfamilie | PLUGTRAB PT |
| IEC-testklasse | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| bouwvorm | connector |
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch |
| aderparen per moduul | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| afleider testbaar met CHECKMASTER vanaf software-update: | vanaf SW-rev. 1.00 |
| EN-type | T3 |
| Aantal poorten | One |
| nominale spanning UN | 24 V AC |
| Aansluitmethode | Schroefaansluiting (in combinatie met basiselement) |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Aansluitmethode | Schroefaansluiting (in combinatie met basiselement) |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 17,5 mm |
| Hoogte | 44,8 mm |
| diepte | 51,7 mm |
| Deeleenheid | 1 TE |
| Breedte compleet module | 17,7 mm |
| hoogte compleet moduul | 90 mm |
| Diepte compleet module | 65,5 mm |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| koperkleurig | |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| Isolatiemateriaal | PA 6.6 |
| materiaal behuizing | PA 6.6 |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| voeding | |
| signaalrichting | L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground |
| nominale spanning UN | 24 V AC |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Max. continue spanning UC | 34 V AC |
| 44 V DC | |
| Nominale belastingsstroom IL | 6 A (30 °C) |
| aardstroom IPE | ≤ 5 µA |
| Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 1,5 mA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 700 A |
| maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 2 kA |
| gecombineerde impuls UOC | 2 kV |
| beveiligingsniveau Up (L-N) | ≤ 0,18 kV |
| Beveiligingsniveau Up (L-PE) | ≤ 0,55 kV |
| restspanning bij Iamax (L-N) | ≤ 0,17 kV (bij In) |
| restspanning bij Iamax (L-PE) | ≤ 0,1 kV (bij In) |
| aanspreektijd tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| aanspreektijd tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| kortsluitvastheid ISCCR | 1,5 kA |
| 1 kA | |
| Maximale voorzekering bij aftakking | 6 A (gG) |
| Informatietechniek | |
| nominale spanning UN | 24 V AC |
| Max. continue spanning UC | 40 V DC |
| 28 V AC | |
| Nominale stroom | 450 mA (45 °C) |
| Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 5 µA |
| aardstroom IPE | ≤ 2 µA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 10 kA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA |
| Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs (ader-aarde) | 2,5 kA |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-ader) | 10 kA |
| max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-aarde) | 20 kA (totaal) |
| nom. impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-ader) | 23 A |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) spike | ≤ 55 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | 450 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) statisch | ≤ 55 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 25 V |
| restspanning bij In (ader-ader) | ≤ 55 V |
| restspanning bij Ian (10/1000) µs (ader-ader) | ≤ 65 V |
| beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 80 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| beveiligingsniveau Up statisch (ader-ader) | ≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| beveiligingsniveau Up statisch (ader-aarde) | ≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 1 ns |
| aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
| tussenschakeldemping aE, symm. | typ. 0,5 dB (≤ 1,5 MHz / 50 Ω) |
| typ. 0,2 dB (≤ 500 kHz / 150 Ω) | |
| typ. 0,1 dB (≤ 100 kHz / 600 Ω) | |
| Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 50 Ω-systeem | typ. 8 MHz |
| Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 150 Ω-systeem | typ. 3 MHz |
| Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 600 Ω-systeem | typ. 800 kHz |
| Capaciteit (ader-ader) | typ. 1,1 nF |
| Capaciteit (ader-aarde) | typ. 4 pF |
| Weerstand per pad | 2,2 Ω ±10 % |
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
| max. vereiste voorzekering | 500 mA (T) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
| Opmerking | 2011 |
| normen/bepalingen | EN 61643-11 |
| Opmerking | 2012 |
| normen/bepalingen | EN 61643-21 |
| Opmerking | A2:2013 |
| montagetechniek | op basiselement |
| Artikelnummer | 2819008 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL2111 |
| Productcode | CL2111 |
| GTIN | 4017918819323 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 31,43 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 25,833 g |
| Douanetariefnummer | 85363010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171602 |
| ECLASS-15.0 | 27171602 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001625 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 9119892a-b46b-4fe9-9d5b-2bda7424128c |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 1,063 kg CO2e |
Compatibele producten
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schroevendraaier 1212602
Uw voordelen
Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem