PT 2+1-S-48DC/FM - Overspanningsbeveiligingsmodule Type 3
2817958

Op rail te monteren overspanningsbeveiliging als apparaatbeveiliging voor eindapparatuur, defectsignaal in de steker en meldcontact in het basiselement, tweedelig steekbaar, uitvoering: 48 V DC

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker
Permanente bewaking van de beveiligingsmodulen met optische signalering door led