MACX MCR-T-UI-UP-SP - Temperatuurmeetwaardeomvormers
2811860

Vrij te programmeren temperatuurmeetwaardeomvormer met analoge uitgang en 1 grenswaarderelais, weerstandsthermometer in 2-, 3- of 4-ader-techniek, thermo-elementen, breed voedingsspanningsbereik. Standaard configuratie, 4-weg-scheiding, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849-1): d, Systematic Capability: 2, Push-in-aansluiting

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Koudelascompensatie met separate steker
Configuratie via software (FDT-DTM) of via bedienings- en displayeenheid IFS-OP-UNIT
Tot SIL 2 volgens EN 61508
Installatie in zone 2, beschermklasse "n" (EN 60079-15) toegestaan
Naar keuze inverse uitgangssignaalbereiken
Steekbare schroef of veerdrukaansluittechniek (push-in-aansluittechniek)
Programmering tijdens bedrijf, maar ook spanningsloos via programmeeradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Temperatuurverschillen meten
Ingang voor weerstandsthermometers, thermo-elementen, weerstandssensoren, potentiometers en mV-signalen
Ingang en uitgang vrij programmeerbaar
Relais-schakeluitgang