MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC
   - 
  Ingangsscheidingsversterker
    
      2811569
      
      
    
  
      Scheidingsversterker met veilige, galvanische scheiding en breed voedingsspanningsbereik (24 V ... 230 V AC/DC). Met DIP-switches aan de voorzijde, er zijn meer dan 1600 omzettingen mogelijk. Standaardconfiguratie (IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), veerdrukaansluiting, SIL
      Gratis download beschikbaar.
      Downloads
    
  Productdetails
| Producttype | ingangsscheidingsversterker | 
| Productfamilie | MACX Analog | 
| aantal kanalen | 1 | 
| Configuratie | DIP-switch | 
| Functionaliteit | |
| Configuratie | DIP-switch | 
| spaninstelling | ± 4 % | 
| zero-instelling | ± 4 % | 
| Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja | 
| grensfrequentie (3 dB) | 10 kHz (omschakelbaar 30 Hz) | 
| beveiligingsschakeling | transiëntenbeveiliging | 
| reactietijd (10-90 %) | 35 µs (10 kHz) | 
| 11 ms (30 Hz) | |
| max. temperatuurcoëfficiënt | 0,0075 %/K | 
| Overdrachtsfout maximaal | ≤ 0,1 % (op de eindwaarde afgestemd) | 
| Potentiaalscheiding | |
| Testspanning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) | 
| Overspanningscategorie | II | 
| Vervuilingsgraad | 2 | 
| Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding IEC/EN 61010-1 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 61010-1 | 
| Nominale isolatiespanning | 300 Veff | 
| Isolatie | veilige scheiding | 
| Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding IEC/EN 60079-7 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 60079-7 | 
| Nominale isolatiespanning | 275 V | 
| Voeding | |
| nominaal voedingsspanningsbereik | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) | 
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) | 
| Vermogensdissipatie | < 0,8 W (bij 24 V DC / 20 mA) | 
| < 0,9 W (bij 230 V AC / 20 mA) | |
| Signaal: Spanning/stroom | |
| Aantal ingangen | 1 | 
| ingangssignaal spanning | 0 mV ... 50 mV | 
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 V ... 1 V | |
| 0 V ... 1,5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V (configureerbaar met DIP-switches) | |
| 0 V ... 15 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| 0 V ... 100 V | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -1 V ... 1 V | |
| -1,5 V ... 1,5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -50 V ... 50 V | |
| -100 V ... 100 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| minimaal ingangssignaal spanning | ± 50 mV | 
| max. ingangssignaal spanning | ± 100 V | 
| ingangssignaal stroom | 0 mA ... 1 mA (configureerbaar met DIP-switches) | 
| 0 mA ... 1,5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 15 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 50 mA | |
| 0 mA ... 100 mA | |
| -1 mA ... 1 mA | |
| -1,5 mA ... 1,5 mA | |
| -2 mA ... 2 mA | |
| -3 mA ... 3 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -15 mA ... 15 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| -30 mA ... 30 mA | |
| -50 mA ... 50 mA | |
| -100 mA ... 100 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Ingangssignaal stroom minimaal | ± 1 mA | 
| max. ingangssignaal stroom | ± 100 mA | 
| ingangsweerstand spanningsingang | ca. 1 MΩ (±1 V DC ... ±100 V DC) | 
| ingangsweerstand stroomingang | ca. 10 Ω (±10 mA DC ... ±100 mA DC) | 
| Signaal: Spanning/stroom | |
| Aantal uitgangen | 1 | 
| configureerbaar/programmeerbaar | ja, omschakelbaar | 
| uitgangssignaal spanning | 0 V ... 10 V (configureerbaar met DIP-switches) | 
| 0 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 2,5 V | |
| 0,5 V ... 2,5 V | |
| -2,5 V ... 2,5 V | |
| max. uitgangssignaal spanning | 15 V | 
| uitgangssignaal spanning invers | 0 V ... 2,5 V | 
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 5 mA | 
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA (configureerbaar met DIP-switches) | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| max. uitgangssignaal stroom | 35 mA | 
| uitgangssignaal stroom invers | 0 mA ... 5 mA | 
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | ≥ 1 kΩ (10 V) | 
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | ≤ 600 Ω (20 mA; actief) | 
| passief: ≤ (UB-2 V) / Ioutmax | |
| rimpel | < 10 mVeff | 
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting | 
| Striplengte | 10 mm | 
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-adereindhuls zonder kunststofhuls) | 
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 | 
| 24 ... 22 (TWIN-adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 20 ... 16 (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | 
| Ex-installatie (EPL) | Gc | 
| Div. 2 | 
| Maatschets | 
                 | 
            
| Breedte | 12,5 mm | 
| Hoogte | 107,9 mm | 
| diepte | 113,7 mm | 
| diepte NS 35/7,5 | 114,5 mm (vastgeklikt op montagerail NS 35/7,5 volgens EN 60715) | 
| Kleur | grijs (RAL 7042) | 
| materiaal behuizing | PA 6.6-FR | 
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 | 
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 | 
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 | 
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 | 
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (niet door UL beoordeeld) | 
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C | 
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C | 
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 2000 m) | |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (De technische gegevens hebben betrekking op gebruik op hoogtes van ≤2000 m boven zeeniveau. Voor gebruik op hoogtes > 2000 m boven zeeniveau, zie datablad.) | 
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C | 
| max. veiligheidstechnische spanning Um | 275 V | 
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 3000 m) | |
| Hoogtebereik | > 2000 m ... 3000 m | 
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C | 
| max. veiligheidstechnische spanning Um | 190 V | 
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 4000 m) | |
| Hoogtebereik | > 3000 m ... 4000 m | 
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C | 
| max. veiligheidstechnische spanning Um | 60 V | 
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 5000 m) | |
| Hoogtebereik | > 4000 m ... 5000 m | 
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 45 °C | 
| max. veiligheidstechnische spanning Um | 60 V | 
| CE | |
| Certificaat | CE-conform | 
| ATEX | |
| Codering |  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | 
| Certificaat | BVS 09 ATEX E 028 X | 
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Codering |  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | 
| Certificaat | PxCIF21UKEX2811459X | 
| IECEx | |
| Codering | Ex ec IIC T4 Gc | 
| Certificaat | IECEx BVS 09.0013X | 
| CCC / China-Ex | |
| Codering | Ex ec IIC T4 Gc | 
| Certificaat | 2021122304114078 | 
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 61010 Listed | 
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Scheepsbouw-toelating | |
| Certificaat | DNV GL TAA00000AG | 
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Codering | 2 | 
| INMETRO | |
| Codering | Ex ec IIC T4 Gc | 
| Certificaat | DNV 21.0125 X | 
| EAC Ex | |
| Codering |  2Ex ec IIC T4 Gc | 
| Certificaat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 | 
| Scheepsbouwgegevens | |
| Temperature | B | 
| Humidity | B | 
| Trillingen | A | 
| EMC | B | 
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board | 
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn | 
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 | 
| Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. | 
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 | 
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| Benaming | elektromagnetisch HF-veld | 
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 | 
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 1,9 % | 
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Benaming | snelle transiënte storingen (burst) | 
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 | 
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 2 % | 
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Benaming | storingen via voedingsleidingen | 
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 | 
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 4,6 % | 
| GB Standard | |
| normen / bepalingen | GB/T 3836.1 | 
| GB/T 3836.3 | |
| montagetechniek | Railmontage | 
| Inbouwpositie | willekeurig | 
| Artikelnummer | 2811569 | 
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks | 
| Verkoopcode | DK1111 | 
| Productcode | DK1111 | 
| GTIN | 4046356466998 | 
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 183 g | 
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 150 g | 
| Douanetariefnummer | 85437090 | 
| Land van herkomst | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 | 
| ECLASS-15.0 | 27210120 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 | 
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja | 
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | 
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) | |
| SCIP | 8a57274a-5821-4a06-8052-8e2257a6bce5 | 
Compatibele producten
- 
    
      
MCR-DP - Scheidingsplaat 1430594
 - 
    
      
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
 - 
    
      
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
 - 
    
      
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
 - 
    
      
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
 - 
    
      
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
 - 
    
      
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
 - 
    
      
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
 - 
    
      
MPS-MT - Teststeker 0201744
 - 
    
      
UC-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0819291
 - 
    
      
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0822602
 - 
    
      
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststof schildje 0824547
 - 
    
      
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststof schildje 0824548
 - 
    
      
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828094
 - 
    
      
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststof schildje 0828098
 - 
    
      
US-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0828789
 - 
    
      
US-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0828871
 - 
    
      
US-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828872
 - 
    
      
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatencoderingen 0831678
 - 
    
      
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatencoderingen 0831705
 - 
    
      
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatencoderingen 0831732
 - 
    
      
MACX MCR-PTB - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2865625
 - 
    
      
MACX MCR-PTB-SP - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2924184
 - 
    
      
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
 - 
    
      
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
 - 
    
      
MACX SET-TVFKC 2-POLE - Connectorset 1584383
 
Uw voordelen
Instelling van meer dan 1600 signaalomzettingen via DIP-switch aan de voorzijde
        Installatie in zone 2 toelaatbaar
        Tot SIL 2 volgens EN 61508
        Analoge scheidingsversterker voor het scheiden, filteren, versterken en omzetten van standaard Analoge signalen
        Steekbare schroef of veerdrukaansluittechniek (push-in-aansluittechniek)
        Uitgang actief of passief
        Configureerbare in- en uitgangssignalen inclusief bipolaire stroom- en spanningssignalen
        Statusindicatie voor voedingsspanning
        Voeding met breed ingangsbereik van 19,2 ... 253 V AC/DC
        Galvanische 3-weg-scheiding
        PHOENIX CONTACT nv/sa
        
        Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem