MINI MCR-SL-PT100-LP-NC
-
Temperatuurmeetwaardeomvormers
2810308
Configureerbare Loop-powered temperatuurmeetwaardeomvormer voor Pt 100-temperatursensoren, met DIP-switches te configureren, met schroefaansluiting, niet voorgeconfigureerd
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Temperature transmitter |
Productfamilie | MINI Analog |
Configuratie | DIP-switch |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Functionaliteit | |
Configuratie | DIP-switch |
lineariteitsfout | < 0,05 % (bij volledig meetbereik) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | < 42 mW |
reactietijd (0-99 %) | < 200 ms |
max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,02 %/K |
overdrachtsfout van het ingestelde meetbereik | ((90 K / ingesteld meetbereik [K]) + 0,05) % |
overdrachtsfout van het volledige meetbereik | ≤ 0,25 % |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding | |
Nominale isolatiespanning | 30 V AC |
50 V DC | |
Testspanning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolatie | Basisisolatie volgens IEC/EN 61010 |
Voeding | |
Benaming | Loop-powered |
voedingsspanningsbereik | 12 V DC ... 30 V DC |
stroomopname maximaal | < 4,5 mA (zonder signaalstroom) |
opgenomen vermogen | < 150 mW (zonder signaalstroom) |
Signaal | |
Aantal ingangen | 1 |
meten | |
configureerbaar/programmeerbaar | ja, niet geconfigureerd |
toepasbare sensortypen (RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
Meetreikwijdte temperatuur | min. 50 K |
: | -150 °C ... 300 °C (configureerbaar) |
sensorvoedingsstroom | 1 mA (constant) |
max. toelaatbare totale leidingweerstand | 10 Ω (per kabel) |
Aansluittechniek | 2-, 3-, 4-draads |
Grens foutherkenning (kortsluiting) | < 30 Ω |
Grens foutherkenning (bereiksonderschrijding) | 30 Ω ≤ (begin bereik - 2,5 % bereik) |
Grens foutherkenning (bereiksoverschrijding) | (einde bereik + 2,5 % bereik) ≤ ca. 254 Ω |
Grens foutherkenning (draadbreuk) | > ca. 254 Ω |
Signaal: Huidig | |
Aantal uitgangen | 1 |
configureerbaar/programmeerbaar | ja, niet geconfigureerd |
uitgangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA |
20 mA ... 4 mA | |
max. uitgangssignaal stroom | 23 mA (uitgangsbegrenzing) |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | (Uvoeding - 12 V) / 22 mA |
rimpel | < 20 mVtt (bij 500 Ω) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 12 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 12 |
Maatschets |
|
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 93,1 mm |
diepte | 101,2 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
materiaal behuizing | PBT |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 65 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UKCA | |
Certificaat | UKCA-conform |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Opmerking | Er hoeven geen maatregelen tegen elektrostatische ontlading te worden getroffen. |
Elektromagnetisch HF-veld | |
Benaming | elektromagnetisch HF-veld |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 5 % |
Snelle transiënten (Burst) | |
Benaming | snelle transiënte storingen (burst) |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 5 % |
stootstroombelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
stootstroombelasting (surge) | |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
Benaming | storingen via voedingsleidingen |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 5 % |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2810308 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK1135 |
Productcode | DK1135 |
GTIN | 4046356134668 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 94,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 68,4 g |
Douanetariefnummer | 85437090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | e7ecc08a-a54a-4900-8c5b-00b097a60e41 |
Compatibele producten
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Moduuldragers 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Moduuldragers 2902933
-
MINI MCR DKL - Transparante afdekkap 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Coderingsschild 2810272
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
Uw voordelen
2-, 3-, 4-draads Pt 100-sensoren
Zeer compacte Loop-powered temperatuurmeetwaardeomvormer voor galvanische scheiding, omzetting, versterking en filtering van Pt 100-signalen naar normsignalen
Heeft geen extra voedingsspanning nodig
Foutsignalering via diagnose-led en analoog signaal
2-weg-scheiding
Ingangssignalen met DIP-switches configureerbaar
Uitgangscircuit gevoed
Temperatuurmeetbereik van -150 °C˽...˽300 °C
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem