CT 10-18FS+F/PE-24 - Overspanningsbeveiligingssteker
2807926

LSA-PLUS-steker (COMTRAB CT 10) met overspanningsgrof-/fijnbeveiliging voor 18 signaalleidingen - GND en grofbeveiliging GND - PE. Nominale spanning: 24 V DC. Uitvoering: 10 aderparen

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

Ruimtebesparend door de kleine bouwvorm
Flexibele toepassingsmogelijkheden door de modulaire beveiligingssteker
Toepasbaar in LSA-PLUS-scheidings- en schakelstroken door middel van aangepaste aansluittechniek