LIT 4-12 - Overspanningsbeveiligingsmodule
2804704

Overspanningsbeveiliging in een ééndelig moduul voor railmontage met een breedte van 6,2 mm voor vier aardpotentiaalvrije signaaladers

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ruimtebesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Vast en foutloos installeren door montagerailverbinders
Geen beïnvloeding van het signaal dankzij verwaarloosbare demping