LIT 4X1-24 - Overspanningsbeveiligingsmodule
2804649

Overspanningsbeveiliging in een ééndelig moduul voor railmontage met een breedte van 6,2 mm voor vier aders met gemeenschappelijk referentiepotentiaal

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ruimtebesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Kostenoptimalisatie dankzij op maat gemaakte producteigenschappen
Universeel inzetbaar dankzij uitgebreid nominaal spanningsbereik