Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VAL-MS 320/1+1-FM - Overspanningsbeveiliging Type 2
2804393

Overspanningsbeveiliging voor 3-draads voedingssystemen (L1, N, PE), bestaande uit basiselement met meldcontact en beveiligingsstekers, voor montage op NS 35.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Miljoenen malen beproefde kwaliteit in de meest uiteenlopende toepassingen
Snelle installatie met bruggen dankzij de in de industrie gebruikelijke bouwbreedte van 1 TE
Eenvoudige test en isolatiemeting dankzij uniform steekbare beveiligingsmodulen
Groot toepassingsgebied dankzij veelzijdige nominale spanningen
Hoge modulariteit biedt individuele oplossingen voor elke toepassing