Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V-FM - Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2
2801533

Universele steekbare bliksemstroom- / overspanningsbeveiliging op varistorbasis voor -48 V DC-applicaties, waarin de retourleiding (pluspool) is geaard, zonder risicobeoordeling voor de bliksembeveiligingsklassen III en IV, met meldcontact

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Miljoenen malen beproefde kwaliteit in de meest uiteenlopende toepassingen
Snelle installatie met bruggen dankzij de in de industrie gebruikelijke bouwbreedte van 1 TE
Eenvoudige test en isolatiemeting dankzij uniform steekbare beveiligingsmodulen
Overspanningsbeveiliging voor (-) 48 V DC in bliksembeveiligingsklasse III en IV, door afleidvermogen van 12,5 kA per pool
Vibratieveilige vergrendeling voor een stevige bevestiging van de connectoren