PT-IQ-2X2-EX-24DC-UT
   - 
  Overspanningsbeveiligingsmodule
    
      2801513
      
      
    
  
      Overspanningsbeveiliging, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde meertraps statusindicatie op de module, voor twee 2-aderige aardpotentiaalvrij gebruikte Ex-i-signaalcircuits. HART-compatibel. Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.
      Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
      Naar het noodzakelijke toebehoren
    
  Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Vooruitziende bewaking door led-weergave met 3 standen
        Koppeling van de statusmelding in de installatiebesturing door verzamelafstandsmelding
        Vast en foutloos installeren door montagerailverbinders
        Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
        Maximale beveiliging voor M&R-toepassingen dankzij het hoge afleidvermogen