VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0-FM
-
Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2
2801240
Universele steekbare bliksemstroom- / overspanningsbeveiliging op varistorbasis voor 1-fase voedingsnetten met gemeenschappelijke N en PE (2-draadssysteem: L1, PEN), met meldcontact.
Productdetails
Producttype | Afleidercombinatie |
Productfamilie | VALVETRAB MS |
IEC-testklasse | I / II |
T1 / T2 | |
EN-type | T1 / T2 |
Voedingssysteem IEC | TN-C |
bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
aantal polen | 1 |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Weergave / afstandsmelding | |
Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
schakelfunctie | Wisselcontact |
bedrijfsspanning | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
belastingsstroom | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M5 |
Aanhaalmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Striplengte | 16 mm |
Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Aderdoorsnede massief | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 15 ... 2 |
Aansluitmethode | Kabelschoen |
Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
defectmeldcontact | |
Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
schroefdraad | M2 |
Aanhaalmoment | 0,25 Nm |
Striplengte | 7 mm |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Maatschets |
|
Breedte | 17,6 mm |
Hoogte | 96,8 mm |
diepte | 77,5 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
Deeleenheid | 1 TE |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
CTI-waarde van het materiaal | 600 |
Isolatiemateriaal | PA 6.6/PBT |
materiaalgroep | I |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
PBT |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
beveiligingscircuits | L-N |
L-PEN | |
(L+) - (L-) | |
(L-) - PE | |
(L+) - PE | |
signaalrichting | L-N / L-PEN |
nominale spanning UN | 60 V AC ±10 % (TN) |
60 V DC ±10 % | |
-48 V DC ±10 % (RRH) | |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Max. continue spanning UC | 75 V AC |
100 V DC | |
Nominale belastingsstroom IL | 80 A |
aardstroom IPE | ≤ 0,6 mA |
standby vermogensopname PC | ≤ 45 mVA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 12,5 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 30 kA |
bliksemteststroom (10/350) µs, lading | 6,25 As |
bliksemteststroom (10/350) µs, impulsenergie | 39 kJ/Ω |
bliksemteststroom (10/350) µs, stroompiekwaarde Iimp | 12,5 kA |
kortsluitvastheid ISCCR | 25 kA |
beveiligingsniveau Up | ≤ 0,4 kV |
restspanning Ures | ≤ 0,4 kV (bij In) |
≤ 0,35 kV (bij 10 kA) | |
≤ 0,3 kV (bij 5 kA) | |
≤ 0,275 kV (bij 4 kA) | |
≤ 0,25 kV (bij 3 kA) | |
TOV-gedrag bij UT | 100 V AC (5 s / withstand mode) |
130 V DC (5 s / withstand mode) | |
aanspreektijd tA | ≤ 25 ns |
Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading | 80 A (gG - 16 mm²) |
Maximale voorzekering bij aftakking | 160 A (gG) |
Aanvullende technische gegevens | |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 65 kA |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
schok (bedrijf) | 30g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
trillingen (bedrijf) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-specificaties | |
maximale continue spanning MCOV (L+) - (L-) | 100 V DC |
kortsluitbelastbaarheid (SCCR) | 5 kA |
nominale spanningsbeveiliging VPR (L+) - (L-) | 400 V |
nominale afleidstootstroom In (L+) - (L-) | 20 kA |
beveiligingscircuits | (L+) - (L-) |
nominale spanning | 60 V DC |
SPD-type | 1CA |
UL-weergave / afstandsmelding | |
Bedrijfsspanning | 125 V AC |
bedrijfsstroom AC | 1 A AC |
UL-aansluitgegevens | |
Aanhaalmoment | 30 lbf-in. |
Aderdoorsnede AWG | 14 ... 2 |
normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
Opmerking | 2011 |
normen/bepalingen | EN 61643-11 |
Opmerking | 2012 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2801240 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL1151 |
Productcode | CL1151 |
GTIN | 4046356750189 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 153,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 133,42 g |
Douanetariefnummer | 85363030 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Doorverbindingsbrug 2830443
-
MPB 18/4- 8 - Doorverbindingsbrug 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Doorverbindingsbrug 2809241
-
MPB 18/1-57 - Doorverbindingsbrug 2809238
-
MPB 18/1-12 - Doorverbindingsbrug 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Doorverbindingsbrug 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Doorverbindingsbrug 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Doorverbindingsbrug 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Doorverbindingsbrug 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Doorverbindingsbrug 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Doorverbindingsbrug 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Codering voor klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Codering voor klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
DK-BIC-35 - Aansluitklem 2749880
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Schroevendraaier 1206463
-
VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST - Overspanningsbeveiligingssteker Type 1/2 2801242
Uw voordelen
Miljoenen malen beproefde kwaliteit in de meest uiteenlopende toepassingen
Snelle installatie met bruggen dankzij de in de industrie gebruikelijke bouwbreedte van 1 TE
Eenvoudige test en isolatiemeting dankzij uniform steekbare beveiligingsmodulen
Overspanningsbeveiliging voor (-) 48 V DC in bliksembeveiligingsklasse III en IV, door afleidvermogen van 12,5 kA per pool
Vibratieveilige vergrendeling voor een stevige bevestiging van de connectoren
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem