VAL-MS-T1/T2 1000DCPV-UD-ST
-
Overspanningsbeveiligingssteker Type 1/2
2801231
Vervangingssteker voor PV-beveiligingscombinaties van de productfamilie VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-...
Productdetails
| Productfamilie | VALVETRAB MS |
| IEC-testklasse | PV T1 |
| PV T2 | |
| EN-type | T1 / T2 |
| Voedingssysteem IEC | DC |
| bouwvorm | connector |
| aantal polen | 1 |
| inbouwpositie | Binnenruimte |
| Inbouwpositie afschakelmechanisme | Intern |
| Toegankelijkheid | Toegankelijk |
| SPD-uitvalgedrag | OCFM (Gedrag bij afschakelfout) |
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Weergave / afstandsmelding | |
| max. vereiste voorzekering | niet noodzakelijk |
| Aansluitmethode | steekbaar |
| Maatschets |
|
| Breedte | 17,5 mm |
| Hoogte | 52,4 mm |
| diepte | 55,3 mm |
| Deeleenheid | 1 TE |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| CTI-waarde van het materiaal | 600 |
| Isolatiemateriaal | PA 6.6-FR |
| materiaalgroep | I |
| materiaal behuizing | PA 6.6-FR |
| signaalrichting | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| standby vermogensopname PC | ≤ 25 mVA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 15 kA |
| maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 40 kA |
| bliksemteststroom (10/350) µs, lading | 2,5 As |
| bliksemteststroom (10/350) µs, impulsenergie | 6,25 kJ/Ω |
| bliksemteststroom (10/350) µs, stroompiekwaarde Iimp | 5 kA |
| beveiligingsniveau Up | ≤ 1,8 kV |
| restspanning Ures | ≤ 1,8 kV (bij In) |
| ≤ 1,5 kV (bij 5 kA) | |
| ≤ 1,7 kV (bij 10 kA) | |
| ≤ 1,9 kV (bij 20 kA) | |
| ≤ 2,2 kV (bij 30 kA) | |
| ≤ 2,4 kV (bij 40 kA) | |
| aanspreektijd tA | ≤ 25 ns |
| beveiligingsschakeling gelijkspanningszijde (DC) | |
| maximale continue spanning UCPV | 585 V DC |
| Kortsluitvastheid ISCPV | 2000 A |
| nullastspanning UOCSTC | ≤ 487,5 V DC |
| maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 40 kA |
| aanspreektijd tA | ≤ 25 ns |
| bliksemteststroom (10/350) µs, lading | 2,5 As |
| bliksemteststroom (10/350) µs, impulsenergie | 6,25 kJ/Ω |
| bliksemteststroom (10/350) µs, stroompiekwaarde Iimp | 5 kA |
| Isolatieweerstand Riso | > 5 GΩ (bij 500 V DC) |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 15 kA |
| continue bedrijfsstroom ICPV | < 20 µA |
| maximale continue spanning UCPV | 585 V DC |
| Kortsluitvastheid ISCPV | 2000 A |
| restspanning Ures | ≤ 1,8 kV (bij In) |
| ≤ 1,5 kV (bij 5 kA) | |
| ≤ 1,7 kV (bij 10 kA) | |
| ≤ 1,9 kV (bij 20 kA) | |
| ≤ 2,2 kV (bij 30 kA) | |
| ≤ 2,4 kV (bij 40 kA) | |
| beveiligingsniveau Up | ≤ 1,8 kV |
| standby vermogensopname PC | ≤ 25 mVA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| schok (bedrijf) | 60g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| trillingen (bedrijf) | 7,5g (5-500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
| UL-specificaties | |
| maximale continue spanning MCOV (L+) - G | 1050 V DC |
| Nominale afleidstootstroom In (L+) - G | 20 kA |
| beveiligingscircuits | (L+) - G |
| nominale spanning | 875 V DC |
| Energieverdelingssysteem | Single phase |
| gemeten begrenzingsspanning MLV (L+) - G | 1900 V |
| SPD-type | 4CA |
| normen/bepalingen | EN 61643-31 |
| Opmerking | 2019 |
| normen/bepalingen | IEC 61643-31 |
| Opmerking | 2018 |
| montagetechniek | op basiselement |
| Artikelnummer | 2801231 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL1324 |
| Productcode | CL1324 |
| GTIN | 4046356749220 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 94,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 94,7 g |
| Douanetariefnummer | 85363030 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171492 |
| ECLASS-15.0 | 27171492 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden