PT-IQ-1X2-48DC-UT
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2800978
Overspanningsbeveiliging, bestaande uit beveiligingssteker en basiselement, met geïntegreerde meertraps statusindicatie op de module voor een 2-aderig aardpotentiaalvrij gebruikt signaalcircuit. Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Algemeen | |
Opmerking | De afstandsmelding alsmede de voeding van de montagerail-busverbinder worden bij het vastklikken van het moduul op de montagerail-busverbinder tot stand gebracht. |
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek |
Productfamilie | PLUGTRAB IQ |
IEC-testklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meertraps |
aderparen per moduul | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning UN | 48 V DC |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Maatschets |
|
Breedte | 17,7 mm |
Hoogte | 91,1 mm |
diepte | 77,5 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
Deeleenheid | 1 TE |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
zwart (RAL 9005) | |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
signaalrichting | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Max. continue spanning UC | 53 V DC |
37 V AC | |
Nominale stroom | 300 mA |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 5 µA (in het signaalcircuit) |
aardstroom IPE | ≤ 2 µA (per signaalcircuit) |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 10 kA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA |
Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs (ader-aarde) | 2,5 kA |
Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 20 kA |
beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 100 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 150 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 170 V (C2 - 10 kA) | |
≤ 90 V (C3 - 25 A) | |
≤ 95 V (C3 - 100 A) | |
beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 600 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
≤ 800 V (C2 - 10 kA) | |
≤ 700 V (C3 - 25 A) | |
≤ 800 V (C3 - 100 A) | |
beveiligingsniveau Up statisch (ader-ader) | ≤ 85 V (C2 - 10 kA) |
Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 1 ns |
aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
tussenschakeldemping aE, symm. | typ. 0,3 dB (≤ 450 kHz / 150 Ω) |
Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 150 Ω-systeem | typ. 1,9 MHz |
Capaciteit (ader-ader) | typ. 1,5 nF |
Weerstand per pad | 1,2 Ω ±5 % |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meertraps |
max. vereiste voorzekering | 315 mA (FF) |
Stootstroomvastheid (ader-ader) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 100 A | |
Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C2 - 10 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 2,5 kA | |
Impuls-resettijd (ader-ader) | ≤ 300 ms |
Impuls-resettijd (ader-aarde) | ≤ 4000 ms |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 4000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
Opmerking | 2000 + A1:2008, gemodificeerd |
normen/bepalingen | EN 61643-21 |
Opmerking | 2001 + A1:2009 |
normen/bepalingen | EN 61000-6-3 |
Opmerking | 2007 + A1:2011 |
normen/bepalingen | EN 61000-6-2 |
Opmerking | 2005 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2800978 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL2151 |
Productcode | CL2151 |
GTIN | 4046356665780 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 110,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 100 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 45dad82b-eb64-4e58-b7f4-e3b7d6a27753 |
Compatibele producten
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808668
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Eindsteun 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Printconnectoren 1881354
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
SSA 3-6 - Schermaansluiting 2839295
-
SSA 5-10 - Schermaansluiting 2839512
-
X-PEN 0,35 - Coderingsstift 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Schroevendraaier 1212602
-
PT-IQ-1X2-48DC-P - Overspanningsbeveiligingssteker 2800773
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Montagerail-busconnector 2906878
Uw voordelen
Vooruitziende bewaking door led-weergave met 3 standen
Koppeling van de statusmelding in de installatiebesturing door verzamelafstandsmelding
Vast en foutloos installeren door montagerailverbinders
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Maximale beveiliging voor M&R-toepassingen dankzij het hoge afleidvermogen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem