PT-IQ-4X1-24DC-P - Overspanningsbeveiligingssteker
2800813

Overspanningsbeveiligingssteker met geïntegreerde meertraps statusindicatie op het moduul voor vier signaaladers met gemeenschappelijk referentiepotentiaal. Nominale spanning: 24 V DC

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Vooruitziende bewaking door led-weergave met 3 standen
Koppeling van de statusmelding in de installatiebesturing door verzamelafstandsmelding
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Maximale beveiliging voor M&R-toepassingen dankzij het hoge afleidvermogen