PT-IQ-5-HF-12DC-P
-
Overspanningsbeveiligingssteker
2800796
Overspanningsbeveiligingssteker met geïntegreerde meertraps statusindicatie op het moduul voor vijf signaaladers. Voor HF-toepassingen. Nominale spanning: 12 V DC
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Vooruitziende bewaking door led-weergave met 3 standen
Koppeling van de statusmelding in de installatiebesturing door verzamelafstandsmelding
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Maximale beveiliging voor M&R-toepassingen dankzij het hoge afleidvermogen