PT-IQ-1X2-TELE-P - Overspanningsbeveiligingssteker
2800782

Overspanningsbeveiligingssteker met geïntegreerde meertraps statusindicatie op het moduul, voor het beveiligen van een aderpaar van analoge en digitale telecommunicatie-interfaces (max. 16 Mbit/s)

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Vooruitziende bewaking door led-weergave met 3 standen
Koppeling van de statusmelding in de installatiebesturing door verzamelafstandsmelding
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Maximale beveiliging voor M&R-toepassingen dankzij het hoge afleidvermogen