PT-IQ-2X1-48DC-P
-
Overspanningsbeveiligingssteker
2800777
Overspanningsbeveiligingssteker met geïntegreerde meertraps statusindicatie op het moduul voor twee signaaladers met gemeenschappelijk referentiepotentiaal. Nominale spanning: 48 V DC
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Vooruitziende bewaking door led-weergave met 3 standen
Koppeling van de statusmelding in de installatiebesturing door verzamelafstandsmelding
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Maximale beveiliging voor M&R-toepassingen dankzij het hoge afleidvermogen