D-LAN-CAT.5-FP
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2800723
Overspanningsfijnbeveiliging voor datanetwerken tot 1 Gbit/s. Toepassing in Ethernet, Power over Ethernet (PoE, Mode A en Mode B), Token Ring, ISDN en DS1. RJ45-tussensteker met separate aardleiding en montagevoet voor NS 35-montagerails.
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek |
Productfamilie | DATATRAB |
IEC-testklasse | B2 |
C1 | |
VDE-klasse: | B2 |
C1 | |
bouwvorm | beveiligingsadapter voor railmontage |
aantal polen | 8 |
aderparen per moduul | 4 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Aansluitmethode | RJ45 |
Maatschets |
|
Breedte | 28 mm |
Hoogte | 110 mm |
diepte | 60 mm (incl. NS35-adapter) |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
zwart (RAL 9005) | |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | ABS |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
signaalrichting | Line-Line & Line-Ground/Shield |
Max. continue spanning UC | ± 48 V DC |
Maximale continue spanning UC (ader-ader) | ± 5 V DC (±57 V DC/PoE+) |
Nominale stroom | ≤ 1,5 A (25 °C) |
Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 600 µA |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 350 A |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 350 A |
Nomimale impulsstroom Ian (10/700)µs (ader-ader) | ≤ 25 A |
Nomimale impulsstroom Ian (10/700)µs (ader-aarde) | ≤ 25 A |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) spike | ≤ 25 V |
≤ 90 V (PoE) | |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 750 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) statisch | ≤ 25 V |
uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 750 V |
restspanning bij In (ader-ader) | ≤ 35 V (C1 - 350 A) |
≤ 110 V (C1 - 350 A) | |
restspanning bij In (ader-aarde) | ≤ 700 V (C1 - 350 A) |
beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 20 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
≤ 90 V (B2 - 1 kV / 25 A - PoE) | |
≤ 35 V (C1 - 700 V / 350 A) | |
≤ 110 V (C1 - 700 V / 350 A - PoE) | |
beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 700 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
≤ 700 V (C1 - 700 V / 350 A) | |
Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 1 ns |
aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
tussenschakeldemping aE, symm. | ≤ 1 dB (100 MHz/100 Ω) |
overspraakdemping | ≤ 63,3 dB (1 MHz/100 Ω) |
≤ 43,6 dB (16 MHz/100 Ω) | |
≤ 30,1 dB (100 MHz/100 Ω) | |
Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 100 Ω-systeem | 250 MHz |
Capaciteit (ader-ader) | typ. 15 pF (f = 1 MHz / VR = 0 V) |
Capaciteit (ader-aarde) | typ. 5 pF (f = 1 MHz / VR = 0 V) |
Stootstroomvastheid (ader-ader) | B2 - 1 kV / 25 A |
C1 - 700 V / 350 A | |
Stootstroomvastheid (ader-aarde) | B2 - 1 kV/25 A |
C1 - 700 V/350 A |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
VDE-klasse: | B2 |
C1 | |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | IEC 60664 |
normen/bepalingen | IEC 61643-21/A1 |
Opmerking | 2008 |
normen/bepalingen | GB/T 18802.21 |
Opmerking | 2004 |
normen/bepalingen | EN 61643-21/A1 |
Opmerking | 2009 |
montagetechniek | aansluitspecifieke beveiligingsadapter en symmetrische montagerail 35 mm |
Artikelnummer | 2800723 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL3112 |
Productcode | CL3112 |
GTIN | 4046356730273 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 173,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 90 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 42dee6a1-a98c-42fb-9e5e-407c2bd16dbf |
Compatibele producten
Uw voordelen
Categorie 5 en Categorie 6 datanetwerken
Veilige overdrachtssnelheden tot 1 Gbit/s
Beveiligingsadapter voor 8 signaalwegen via RJ45-connector
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem