FLT 60-400
-
Combi-afleider Type 1+2
2800107
Type 1/Class I/B-afleider (bliksemstroombeveiliging) met Arc-Chopping-vonkbrug, 1-kanaals, moduulbreedte: 35 mm (2 TE)
Productdetails
| Producttype | Combi-afleider |
| IEC-testklasse | I |
| T1 | |
| EN-type | T1 |
| Voedingssysteem IEC | TN-S |
| TN-C | |
| TT | |
| bouwvorm | ééndelig moduul voor railmontage |
| aantal polen | 1 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M6 |
| Aanhaalmoment | 8 Nm |
| Striplengte | 17 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 16 mm² ... 35 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 10 mm² ... 50 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 6 ... 1 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 35,5 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| diepte | 65,5 mm |
| Deeleenheid | 2 TE |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| CTI-waarde van het materiaal | 600 |
| Isolatiemateriaal | PA 6.6 |
| materiaalgroep | I |
| materiaal behuizing | PA 6.6 |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| beveiligingscircuits | L-PEN |
| signaalrichting | 1L-N/PE |
| nominale spanning UN | 230/400 V AC (TN) |
| 230/400 V AC (TT) | |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Max. continue spanning UC | 400 V AC |
| Nominale belastingsstroom IL | 80 A |
| aardstroom IPE | < 0,1 mA |
| standby vermogensopname PC | ≤ 40 mVA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 60 kA |
| bliksemteststroom (10/350) µs, lading | 30 As |
| bliksemteststroom (10/350) µs, impulsenergie | 900 kJ/Ω |
| bliksemteststroom (10/350) µs, stroompiekwaarde Iimp | 60 kA |
| Volgstroom-afschakelvermogen Ifi | 2,5 kA |
| kortsluitvastheid ISCCR | 2,5 kA |
| beveiligingsniveau Up | ≤ 5 kV |
| Aanspreekstootspanning bij 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 5 kV |
| TOV-gedrag bij UT | 440 V AC (5 s / withstand mode) |
| 440 V AC (120 min / withstand mode) | |
| aanspreektijd tA | ≤ 100 ns |
| Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading | 80 A AC (gG) |
| Maximale voorzekering bij aftakking | 500 A AC (gG) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
| Opmerking | 2011 |
| normen/bepalingen | EN 61643-11 |
| Opmerking | 2012 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 2800107 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL1131 |
| Productcode | CL1131 |
| GTIN | 4046356479936 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 272 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 254,7 g |
| Douanetariefnummer | 85363010 |
| Land van herkomst | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
MPB 18/1-12 - Doorverbindingsbrug 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Doorverbindingsbrug 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Doorverbindingsbrug 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Doorverbindingsbrug 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Doorverbindingsbrug 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Doorverbindingsbrug 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Doorverbindingsbrug 2809209
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Codering voor klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Codering voor klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
Uw voordelen
Hoog afleidvermogen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem