FLT 25-400
-
Combi-afleider Type 1+2
2800106
Type 1/Class I/B-afleider (bliksemstroombeveiliging) met Arc-Chopping-vonkbrug, 1-kanaals, moduulbreedte: 17,5 mm (1 TE)
Productdetails
Producttype | Combi-afleider |
IEC-testklasse | I |
T1 | |
EN-type | T1 |
Voedingssysteem IEC | TN-S |
TN-C | |
TT | |
bouwvorm | ééndelig moduul voor railmontage |
aantal polen | 1 |
melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M5 |
Aanhaalmoment | 4,5 Nm |
Striplengte | 14,5 mm |
Min. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 25 mm² |
Min. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 35 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 6 ... 2 |
Maatschets |
|
Breedte | 17,7 mm |
Hoogte | 90 mm |
diepte | 65,5 mm |
Deeleenheid | 1 TE |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
CTI-waarde van het materiaal | 600 |
Isolatiemateriaal | PA 6.6 |
materiaalgroep | I |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
beveiligingscircuits | L-PEN |
signaalrichting | 1L-N/PE |
nominale spanning UN | 230/400 V AC (TN) |
230/400 V AC (TT) | |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
max. continue spanning UC (L-PEN) | 440 V AC |
Nominale belastingsstroom IL | 80 A |
aardstroom IPE | ≤ 0,1 mA |
standby vermogensopname PC | ≤ 44 mVA |
nom. afleidstootstroom In (8/20) µs (L-PEN) | 25 kA |
bliksemteststroom (10/350) µs (L-PEN), lading | 12,5 As |
bliksemteststroom (10/350) µs (L-PEN), impulsenergie | 156 kJ/Ω |
bliksemteststroom (10/350) µs (L-PEN), stroompiekwaarde Iimp | 25 kA |
Volgstroom-afschakelvermogen Ifi (L-PEN) | 2,5 kA |
kortsluitvastheid ISCCR | 2,5 kA |
beveiligingsniveau Up (L-PEN) | ≤ 5 kV |
Aanspreekstootspanning bij 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 5 kV |
TOV-gedrag bij UT (L-PEN) | 440 V AC (5 s / withstand mode) |
440 V AC (120 min / withstand mode) | |
aanspreektijd tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading | 80 A AC (gG) |
Maximale voorzekering bij aftakking | 250 A AC (gG) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
Opmerking | 2011 |
normen/bepalingen | EN 61643-11 |
Opmerking | 2012 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2800106 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL1131 |
Productcode | CL1131 |
GTIN | 4046356479929 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 179 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 177 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
MPB 18/1-12 - Doorverbindingsbrug 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Doorverbindingsbrug 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Doorverbindingsbrug 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Doorverbindingsbrug 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Doorverbindingsbrug 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Doorverbindingsbrug 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Doorverbindingsbrug 2809209
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Codering voor klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Codering voor klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Schroevendraaier 1206463
Uw voordelen
Hoog afleidvermogen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem