VAL-MS 230/2+0 - Overspanningsbeveiliging Type 2
2800103

2-polige, op rail te monteren overspanningsbeveiliging voor 2+0-schakeling, thermisch/dynamisch bewaakt, optische defectmelding,
bedrijfsspanning: 275 V AC

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Miljoenen malen beproefde kwaliteit in de meest uiteenlopende toepassingen
Snelle installatie met bruggen dankzij de in de industrie gebruikelijke bouwbreedte van 1 TE
Eenvoudige test en isolatiemeting dankzij uniform steekbare beveiligingsmodulen
Groot toepassingsgebied dankzij veelzijdige nominale spanningen
Hoge modulariteit biedt individuele oplossingen voor elke toepassing