UKK 5-LA 230 - Componentenaansluitklem
2791359

Componentenaansluitklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Leverbaar in drie spanningsbereiken tot 250 V