MCR-PS- 24DC/2X24DC
-
Hulprelais
2781877
DC/DC-converter, met galvanische scheiding van de uitgangen, ingang 24 V DC, uitgang 2 x 24 V DC/2 x 30 mA
Productdetails
ingangsspanning | 24 V DC ±10 % |
nominaal ingangsspanningsbereik | 24 V DC |
Ingangsspanningsbereik | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
breed ingangsbereik | ja |
Spanningstype voedingsspanning | DC |
stroomopname | ca. 100 mA |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC (2x) |
nominale uitgangsstroom (IN) | 30 mA (2x) |
rimpel | ≤ 50 mVtt |
kortsluitvast | ja |
Uitgangsvermogen | 1,5 W |
Ingang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 14 |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Uitgang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 14 |
Striplengte | 8 mm |
Aantal fasen | 1 |
Testspanning uitgang/uitgang | 1,5 kV AC |
Testspanning ingang/uitgang | 2,5 kV AC |
Producttype | DC/DC-converters |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Breedte | 25 mm |
Hoogte | 85,5 mm |
diepte | 79 mm |
Montage-instructie | niet van invloed |
Inbouwpositie | willekeurig |
Gelakt | nee |
Behuizingsmateriaal | Kunststof |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 55 °C |
Normen | |
normen / bepalingen | IEC 664 |
IEC 664 A | |
DIN VDE 0110-1 |
Artikelnummer | 2781877 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMDL43 |
Productcode | CMDL43 |
GTIN | 4017918069247 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 98,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 97 g |
Douanetariefnummer | 85044095 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | aee9c14b-44ff-4e2b-865e-9dad77ce7258 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem