UKK 3-MSTB-5,08 AU 32L
-
Twee-etageklem
2770969
Twee-etageklem, 32-polig in blokvorm, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 10 A, aantal aansluitingen: 128, aantal polen: 32, aansluitmethode: schroef- / connectoraansluiting, 1e en 2e etage aansluiting links, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs
Productdetails
Algemeen | Stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald |
Producttype | Hybrideklem |
Productfamilie | UKK 3-MSTB |
aantal polen | 32 |
Rastermaat | 5,08 mm |
Aantal Aansluitingen | 128 |
Aantal rijen | 2 |
potentialen | 64 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 4 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0 W |
1e en 2e etage aansluiting links | |
Aansluitmethode | schroef- / connectoraansluiting |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Striplengte | 8 mm |
teststift | A3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 14 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Nominale stroom | 10 A |
belastingsstroom maximaal | 12 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm²) |
nominale spanning | 250 V |
Maatschets |
|
Breedte | 88,9 mm |
breedte van de eindplaat | 2,5 mm |
Hoogte | 50 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 53,5 mm |
Rastermaat | 5,08 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
contactoppervlak | Goud Au |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Ja |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C (max. bedrijfstemperatuur, zie deratingcurve) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Artikelnummer | 2770969 |
Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 5 Stuks |
Verkoopcode | BE1241 |
Productcode | BE1241 |
GTIN | 4017918243357 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 145,82 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 116,4 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250201 |
ECLASS-15.0 | 27250201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 3656c395-8dc7-4911-b2f8-7772e02420fa |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
EBL 3- 5 - Inlegbrug 2303158
-
DP-UKK 3-MSTB-5,08 - Afstandsplaat 2770600
-
DG-UKK 3-MSTB-5,08 - Afsluitplaat 2770613
-
D-UKK 3-MSTB-5,08 L - Afsluitplaat 2770914
-
D-UKK 3-MSTB-5,08 - Afsluitplaat 2770891
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - Coderingskaart 1007219
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
-
DP-UKK 3/5 BK - Afstandsplaat 2770833
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Zackband 0809793
-
ZB 5,08 CUS - Zackband 0824963
-
ZB 5,08,LGS:L1-N,PE - Zackband 0809832
-
ZB 5,08,LGS:U-N - Zackband 0809845
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
E/UK 1 - Eindsteun 1201413
-
MSTB 2,5/10-ST-5,08 - Printconnectoren 1757093
-
MSTB 2,5/11-ST-5,08 - Printconnectoren 1757103
-
MSTB 2,5/15-ST-5,08 - Printconnectoren 1757145
-
MSTB 2,5/16-ST-5,08 - Printconnectoren 1757158
-
MSTB 2,5/18-ST-5,08 - Printconnectoren 1757174
-
MSTB 2,5/20-ST-5,08 - Printconnectoren 1757190
-
MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Printconnectoren 1757019
-
MSTB 2,5/ 9-ST-5,08 - Printconnectoren 1757080
-
MSTB 2,5/ 7-STZ-5,08 - Printconnectoren 1776113
-
MSTB 2,5/ 5-STZ-5,08 - Printconnectoren 1776142
-
MSTB 2,5/ 4-STZ-5,08 - Printconnectoren 1776155
-
MSTB 2,5/12-STZ-5,08 - Printconnectoren 1764280
-
MSTB 2,5/ 6-STZ-5,08 - Printconnectoren 1776126
-
MSTB 2,5/16-STZ-5,08 - Printconnectoren 1764248
-
MSTB 2,5/ 9-STZ-5,08 - Printconnectoren 1764316
-
MSTBP 2,5/ 4-ST-5,08 - Printconnectoren 1769036
-
MSTBP 2,5/16-ST-5,08 - Printconnectoren 1769159
-
MSTBP 2,5/ 6-ST-5,08 - Printconnectoren 1769052
-
MSTBP 2,5/17-ST-5,08 - Printconnectoren 1769162
-
MSTBP 2,5/24-ST-5,08 - Printconnectoren 1769696
-
MSTBP 2,5/ 8-ST-5,08 - Printconnectoren 1769078
-
MSTBP 2,5/ 9-ST-5,08 - Printconnectoren 1769081
-
MSTBP 2,5/13-ST-5,08 - Printconnectoren 1769120
-
MSTBP 2,5/20-ST-5,08 - Printconnectoren 1769191
-
MSTBT 2,5/15-ST-5,08 - Printconnectoren 1781111
-
MSTBT 2,5/ 3-ST-5,08 - Printconnectoren 1779990
-
MSTBT 2,5/16-ST-5,08 - Printconnectoren 1781124
-
SMSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - Printconnectoren 1826306
-
SMSTB 2,5/ 5-ST-5,08 - Printconnectoren 1826319
-
SMSTB 2,5/10-ST-5,08 - Printconnectoren 1826364
-
SMSTB 2,5/12-ST-5,08 - Printconnectoren 1826380
-
SMSTB 2,5/15-ST-5,08 - Printconnectoren 1826416
-
SMSTB 2,5/16-ST-5,08 - Printconnectoren 1826429
-
SMSTB 2,5/19-ST-5,08 - Printconnectoren 1850589
-
SMSTB 2,5/20-ST-5,08 - Printconnectoren 1850592
-
SMSTB 2,5/23-ST-5,08 - Printconnectoren 1850628
-
SMSTB 2,5/21-ST-5,08 - Printconnectoren 1850602
-
SMSTB 2,5/14-ST-5,08 - Printconnectoren 1826403
-
SMSTB 2,5/ 7-ST-5,08 - Printconnectoren 1826335
-
SMSTB 2,5/17-ST-5,08 - Printconnectoren 1850563
-
SMSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Printconnectoren 1826283
-
SMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - Printconnectoren 1826296
-
SMSTB 2,5/ 6-ST-5,08 - Printconnectoren 1826322
-
SMSTB 2,5/22-ST-5,08 - Printconnectoren 1850615
-
SMSTB 2,5/24-ST-5,08 - Printconnectoren 1850631
-
FRONT-MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Printconnectoren 1777280
-
FRONT-MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 - Printconnectoren 1777329
-
FRONT-MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 - Printconnectoren 1777345
-
FRONT-MSTB 2,5/10-ST-5,08 - Printconnectoren 1777361
-
FRONT-MSTB 2,5/13-ST-5,08 - Printconnectoren 1777390
-
FRONT-MSTB 2,5/14-ST-5,08 - Printconnectoren 1777400
-
FRONT-MSTB 2,5/16-ST-5,08 - Printconnectoren 1777426
-
FRONT-MSTB 2,5/22-ST-5,08 - Printconnectoren 1777484
-
FRONT-MSTB 2,5/24-ST-5,08 - Printconnectoren 1777507
-
FRONT-MSTB 2,5/11-ST-5,08 - Printconnectoren 1777374
-
FRONT-MSTB 2,5/17-ST-5,08 - Printconnectoren 1777439
-
FRONT-MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - Printconnectoren 1777293
-
FRONT-MSTB 2,5/19-ST-5,08 - Printconnectoren 1777455
-
FRONT-MSTB 2,5/21-ST-5,08 - Printconnectoren 1777471
-
FRONT-MSTB 2,5/15-ST-5,08 - Printconnectoren 1777413
-
FRONT-MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - Printconnectoren 1777303
-
FRONT-MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 - Printconnectoren 1777316
-
FRONT-MSTB 2,5/ 9-ST-5,08 - Printconnectoren 1777358
-
FRONT-MSTB 2,5/12-ST-5,08 - Printconnectoren 1777387
-
FRONT-MSTB 2,5/18-ST-5,08 - Printconnectoren 1777442
-
FRONT-MSTB 2,5/20-ST-5,08 - Printconnectoren 1777468
-
FRONT-MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 - Printconnectoren 1777798
-
FRONT-MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 - Printconnectoren 1777837
-
FRONT-MSTB 2,5/ 6-STF-5,08 - Printconnectoren 1777840
-
FRONT-MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - Printconnectoren 1777866
-
FRONT-MSTB 2,5/11-STF-5,08 - Printconnectoren 1777882
-
FRONT-MSTB 2,5/12-STF-5,08 - Printconnectoren 1777895
-
FRONT-MSTB 2,5/13-STF-5,08 - Printconnectoren 1777905
-
FRONT-MSTB 2,5/16-STF-5,08 - Printconnectoren 1777934
-
FRONT-MSTB 2,5/20-STF-5,08 - Printconnectoren 1777976
-
FRONT-MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Printconnectoren 1777811
-
FRONT-MSTB 2,5/18-STF-5,08 - Printconnectoren 1777950
-
FRONT-MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 - Printconnectoren 1777853
-
FRONT-MSTB 2,5/19-STF-5,08 - Printconnectoren 1777963
-
FRONT-MSTB 2,5/17-STF-5,08 - Printconnectoren 1777947
-
FRONT-MSTB 2,5/14-STF-5,08 - Printconnectoren 1777918
-
FRONT-MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 - Printconnectoren 1777824
-
FRONT-MSTB 2,5/10-STF-5,08 - Printconnectoren 1777879
-
FRONT-MSTB 2,5/15-STF-5,08 - Printconnectoren 1777921
-
FRONT-MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - Printconnectoren 1777808
-
FKC 2,5/ 4-ST-5,08 - Printconnectoren 1873074
-
FKC 2,5/ 5-ST-5,08 - Printconnectoren 1873087
-
FKC 2,5/ 7-ST-5,08 - Printconnectoren 1873100
-
FKC 2,5/ 8-ST-5,08 - Printconnectoren 1873113
-
FKC 2,5/10-ST-5,08 - Printconnectoren 1873139
-
FKC 2,5/12-ST-5,08 - Printconnectoren 1873155
-
FKC 2,5/13-ST-5,08 - Printconnectoren 1873168
-
FKC 2,5/16-ST-5,08 - Printconnectoren 1873197
-
FKC 2,5/ 3-ST-5,08 - Printconnectoren 1873061
-
FKC 2,5/ 9-ST-5,08 - Printconnectoren 1873126
-
FKC 2,5/14-ST-5,08 - Printconnectoren 1873171
-
FKC 2,5/ 6-ST-5,08 - Printconnectoren 1873090
-
FKC 2,5/11-ST-5,08 - Printconnectoren 1873142
-
FKC 2,5/15-ST-5,08 - Printconnectoren 1873184
-
FKC 2,5/ 2-ST-5,08 - Printconnectoren 1873058
-
QC 1/ 2-ST-5,08 - Printconnectoren 1883255
-
QC 1/ 5-ST-5,08 - Printconnectoren 1883284
-
QC 1/ 6-ST-5,08 - Printconnectoren 1883297
-
QC 1/ 8-ST-5,08 - Printconnectoren 1883310
-
QC 1/12-ST-5,08 - Printconnectoren 1883705
-
QC 1/15-ST-5,08 - Printconnectoren 1883831
-
QC 1/16-ST-5,08 - Printconnectoren 1883844
-
QC 1/13-ST-5,08 - Printconnectoren 1883815
-
QC 1/10-ST-5,08 - Printconnectoren 1883336
-
QC 1/14-ST-5,08 - Printconnectoren 1883828
-
QC 1/ 9-ST-5,08 - Printconnectoren 1883323
-
QC 1/11-ST-5,08 - Printconnectoren 1883349
-
QC 1/ 7-ST-5,08 - Printconnectoren 1883307
-
QC 1/ 4-ST-5,08 - Printconnectoren 1883271
-
QC 1/ 3-ST-5,08 - Printconnectoren 1883268
-
MSTBC 2,5/ 5-ST-5,08 - Printconnectoren 1808845
-
MSTBC 2,5/ 6-ST-5,08 - Printconnectoren 1808858
-
MSTBC 2,5/ 8-ST-5,08 - Printconnectoren 1808874
-
MSTBC 2,5/13-ST-5,08 - Printconnectoren 1808926
-
MSTBC 2,5/14-ST-5,08 - Printconnectoren 1808939
-
MSTBC 2,5/15-ST-5,08 - Printconnectoren 1808942
-
MSTBC 2,5/19-ST-5,08 - Printconnectoren 1808984
-
MSTBC 2,5/20-ST-5,08 - Printconnectoren 1808997
-
MSTBC 2,5/12-ST-5,08 - Printconnectoren 1808913
-
MSTBC 2,5/18-ST-5,08 - Printconnectoren 1808971
-
MSTBC 2,5/ 3-ST-5,08 - Printconnectoren 1808829
-
MSTBC 2,5/22-ST-5,08 - Printconnectoren 1809019
-
MSTBC 2,5/ 7-ST-5,08 - Printconnectoren 1808861
-
MSTBC 2,5/ 9-ST-5,08 - Printconnectoren 1808887
-
MSTBC 2,5/23-ST-5,08 - Printconnectoren 1809022
-
MSTBC 2,5/10-ST-5,08 - Printconnectoren 1808890
-
MSTBC 2,5/ 2-ST-5,08 - Printconnectoren 1808816
-
MSTBC 2,5/ 4-ST-5,08 - Printconnectoren 1808832
-
MSTBC 2,5/11-ST-5,08 - Printconnectoren 1808900
-
MSTBC 2,5/16-ST-5,08 - Printconnectoren 1808955
-
MSTBC 2,5/17-ST-5,08 - Printconnectoren 1808968
-
MSTBC 2,5/24-ST-5,08 - Printconnectoren 1809035
-
MSTBC 2,5/21-ST-5,08 - Printconnectoren 1809006
-
MSTBC 2,5/ 2-STZ-5,08 - Printconnectoren 1809501
-
MSTBC 2,5/ 5-STZ-5,08 - Printconnectoren 1809530
-
MSTBC 2,5/ 6-STZ-5,08 - Printconnectoren 1809543
-
MSTBC 2,5/ 9-STZ-5,08 - Printconnectoren 1809572
-
MSTBC 2,5/13-STZ-5,08 - Printconnectoren 1809611
-
MSTBC 2,5/15-STZ-5,08 - Printconnectoren 1809637
-
MSTBC 2,5/16-STZ-5,08 - Printconnectoren 1809640
-
MSTBC 2,5/19-STZ-5,08 - Printconnectoren 1809679
-
MSTBC 2,5/21-STZ-5,08 - Printconnectoren 1809695
-
MSTBC 2,5/22-STZ-5,08 - Printconnectoren 1809705
-
MSTBC 2,5/24-STZ-5,08 - Printconnectoren 1809721
-
MSTBC 2,5/14-STZ-5,08 - Printconnectoren 1809624
-
MSTBC 2,5/20-STZ-5,08 - Printconnectoren 1809682
-
MSTBC 2,5/12-STZ-5,08 - Printconnectoren 1809608
-
MSTBC 2,5/17-STZ-5,08 - Printconnectoren 1809653
-
MSTBC 2,5/10-STZ-5,08 - Printconnectoren 1809585
-
MSTBC 2,5/ 4-STZ-5,08 - Printconnectoren 1809527
-
MSTBC 2,5/23-STZ-5,08 - Printconnectoren 1809718
-
MSTBC 2,5/ 3-STZ-5,08 - Printconnectoren 1809514
-
MSTBC 2,5/ 7-STZ-5,08 - Printconnectoren 1809556
-
MSTBC 2,5/ 8-STZ-5,08 - Printconnectoren 1809569
-
MSTBC 2,5/11-STZ-5,08 - Printconnectoren 1809598
-
MSTBC 2,5/18-STZ-5,08 - Printconnectoren 1809666
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Printconnectoren 1777992
-
MSTB 2,5/ 6-STF-5,08 - Printconnectoren 1778027
-
MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 - Printconnectoren 1778043
-
MSTB 2,5/15-STF-5,08 - Printconnectoren 1778111
-
MSTB 2,5/16-STF-5,08 - Printconnectoren 1778124
-
MSTB 2,5/17-STF-5,08 - Printconnectoren 1778137
-
MSTB 2,5/12-STF-5,08 - Printconnectoren 1778085
-
MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 - Printconnectoren 1778014
-
MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - Printconnectoren 1778056
-
MSTB 2,5/14-STF-5,08 - Printconnectoren 1778108
-
MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - Printconnectoren 1777989
-
MSTB 2,5/18-STF-5,08 - Printconnectoren 1778140
-
MSTB 2,5/11-STF-5,08 - Printconnectoren 1778072
-
MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 - Printconnectoren 1778001
-
MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 - Printconnectoren 1778030
-
MSTB 2,5/10-STF-5,08 - Printconnectoren 1778069
-
MSTB 2,5/13-STF-5,08 - Printconnectoren 1778098
-
MSTB 2,5/19-STF-5,08 - Printconnectoren 1778153
-
MSTB 2,5/20-STF-5,08 - Printconnectoren 1778166
-
MSTBT 2,5/ 2-STF-5,08 - Printconnectoren 1805301
-
MSTBT 2,5/12-STF-5,08 - Printconnectoren 1805398
-
MSTBT 2,5/10-STF-5,08 - Printconnectoren 1805372
-
MSTBT 2,5/11-STF-5,08 - Printconnectoren 1805385
-
FKC 2,5/ 8-STF-5,08 - Printconnectoren 1873265
-
FKC 2,5/ 5-STF-5,08 - Printconnectoren 1873236
-
FKC 2,5/ 2-STF-5,08 - Printconnectoren 1873207
-
FKC 2,5/14-STF-5,08 - Printconnectoren 1873320
-
FKC 2,5/ 9-STF-5,08 - Printconnectoren 1873278
-
QC 1/ 2-STF-5,08 - Printconnectoren 1883352
-
QC 1/ 3-STF-5,08 - Printconnectoren 1883365
-
QC 1/ 7-STF-5,08 - Printconnectoren 1883404
-
QC 1/15-STF-5,08 - Printconnectoren 1883886
-
QC 1/12-STF-5,08 - Printconnectoren 1883459
-
MSTBC 2,5/ 8-STZF-5,08 - Printconnectoren 1809792
-
MSTBC 2,5/19-STZF-5,08 - Printconnectoren 1809909
-
MSTBC 2,5/ 9-STZF-5,08 - Printconnectoren 1809802
-
MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 - Printconnectoren 1809776
-
MSTBC 2,5/18-STZF-5,08 - Printconnectoren 1809899
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem