Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

UKK 3-MSTB-5,08 AU 32R - Twee-etageklem
2770943

Twee-etageklem, Stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald, 32-polig in blokvorm, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: schroef- / connectoraansluiting, 1e en 2e etage aansluiting links, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten