Door de toepassing van repeaters kunnen de prestaties en beschikbaarheid van bussystemen aanzienlijk worden verhoogd. De bussegmentering met repeaters maakt naast de galvanische scheiding een veel grotere toelaatbare netwerkomvang en een uitbreiding van het aantal deelnemers mogelijk. De compacte repeater PSM-ME-RS485/RS485-P is universeel toepasbaar in RS-485 2-draads bussystemen. Het moduul ondersteunt bussystemen met het dataformaat UART/NRZ en een tekenlengte van 10 of 11 bit.
PSM-ME-RS485/RS485-P
-
Repeater
2744429
Repeater, voor potentiaalscheiding en vergroting van het bereik in RS-485-2-draads bussystemen, 3-weg-scheiding, op rail te monteren
Productdetails
UL Recognized
Toelatings-ID: E238705DNV GL
Toelatings-ID: TAA00001KRKC
Toelatings-ID: KCC-REI-PCK-FL274442cUL Recognized
Toelatings-ID: E199827Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 0,09 A |
IECEx
Toelatings-ID: IECEx IBE 15.0034 XcUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827ATEX
Toelatings-ID: IBExU 16 ATEX B004 XCompatibele producten
Uw voordelen
Bevestiging op de standaard EN-montagerail
Overdrachtssnelheden tot 1,5 Mbit/s
Hoogwaardige 3-weg-scheiding tussen alle interfaces
Ruimtebesparend 22,5 mm smal moduul
Geïntegreerde, inschakelbare afsluitweerstanden
Alle aansluitingen steekbaar via COMBICON-schroefklem
Toelating voor scheepsbouw volgens DNV GL