D-DEK 1,5 GN
-
Scheidingsplaat
2716949
Eindplaat, voor het afsluiten van een klemmengroep, kleur: groen
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Producttype | Scheidingsplaat |
montagetechniek | Railmontage |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Breedte | 2,2 mm |
Hoogte | 80 mm |
diepte | 56 mm |
Artikelnummer | 2716949 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | DK61AZ |
Productcode | DK61AZ |
GTIN | 4017918062033 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 6,39 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 6,39 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371692 |
ECLASS-15.0 | 27371692 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002586 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 - Solid-state-relaisklem 2940207
-
DEK-OE-230AC/ 48DC/100 - Solid-state-relaisklem 2940210
-
DEK-OE- 5DC/ 48DC/100 - Solid-state-relaisklem 2940223
-
DEK-OE- 48DC/ 48DC/100/T - Solid-state-relaisklem 2940281
-
DEK-OE-125DC/ 48DC/100/T - Solid-state-relaisklem 2940294
-
EIK1-SVN-24P - Solid-state-relaismodule 2940799
-
DEK-REL- 24/O/1 - Relaismodule 2941154
-
DEK-REL- 5/O/1 - Relaismodule 2941170
-
DEK-REL- 5/I/1 - Relaismodule 2941183
-
DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 3 - Solid-state-relaisklem 2941361
-
DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3 - Solid-state-relaisklem 2941374
-
DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 3 - Solid-state-relaisklem 2941387
-
DEK-OE- 60DC/ 48DC/100 - Solid-state-relaisklem 2941536
-
DEK-OE-120AC/ 48DC/100 - Solid-state-relaisklem 2941659
-
DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 10 - Solid-state-relaisklem 2961749
-
DEK-OV- 5DC/ 24DC/ 10 - Solid-state-relaisklem 2961752
-
DEK-REL- 24/1/SEN - Relaismodule 2964050
-
DEK-REL- 24/1/AKT - Relaismodule 2964063
-
DEK-REL- 24/1/S - Relaismodule 2964131
-
DEK-OE- 24DC/ 48DC/100/T - Solid-state-relaisklem 2964254
-
DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ - Solid-state-relaisklem 2964270
-
DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ - Solid-state-relaisklem 2964283
-
DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3/AKT - Solid-state-relaisklem 2964296
-
DEK-TR/INV - Schakelversterker 2964319
-
DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 - Solid-state-relaisklem 2964322
-
DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ-G - Solid-state-relaisklem 2964348
-
DEK-OE- 24DC/ 5DC/100KHZ-G - Solid-state-relaisklem 2964364
-
DEK-OE- 12DC/ 48DC/100 - Solid-state-relaisklem 2964487
-
DEK-REL-G24/21 - Relaismodule 2964500
-
DEK-OE- 5DC/ 5DC/100KHZ-G - Solid-state-relaisklem 2964542
-
DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ-G - Solid-state-relaisklem 2964555
-
DEK-OV- 5DC/240AC/800 - Solid-state-relaisklem 2964623
-
DEK-OV- 12DC/240AC/800 - Solid-state-relaisklem 2964636
-
DEK-OV- 24DC/240AC/800 - Solid-state-relaisklem 2964649
-
DEK-OE-230AC/ 48DC/100/SO 46 - Solid-state-relaisklem 2964678
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem