DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 10 - Solid-state-relaisklem
2961749

Vermogens-solid-state-relaisklem, ingang gelijkspanning, uitgang gelijkspanning, ingangsspanning: 12 V DC

Productdetails









Uw voordelen

Inlegbruggen EB-DIK
Actorvariant beschikbaar
Comfortabele codering en montage met aansluitklemmen
Slijtagevrij schakelen tot 24 V DC/10 A of 240 V AC/800 mA
Geïntegreerde uitgangsbeveiligingsschakeling
Galvanische scheiding tussen ingang en uitgang tot 2,5 kVeff
Nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang
Geïntegreerde ingangsschakeling
Statusindicatie