ME 45 OT-MSTBO RD - Bovenste behuizingsdeel
2709480

Montagerailbehuizing, Bovenste behuizingsdeel voor connectoren met basiselement, breedte: 45,2 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 45,85 mm, kleur: rood (vergelijkbaar RAL 3001)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Montage zonder gereedschap
Leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm ... 90 mm, modulair uit te breiden
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector