ME 45 UTM BU - Tussenelement
2709228

Montagerailbehuizing, Tussenelement, voor modulaire uitbreiding van het behuizingvolume, hoge bouwvorm, met ventilatiesleuven, breedte: 22,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 74 mm, kleur: blauw (vergelijkbaar RAL 5015), doorverbinding: zonder busverbinding, aantal polen dwarsverbinding: niet van toepassing

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Montage zonder gereedschap
Leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm ... 90 mm, modulair uit te breiden
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector