Met het glasvezelcommunicatiesysteem PSI-MOS-DNET... ontstaat voor de gebruikers van DeviceNet™ en CANopen® een eenvoudige en storingvrije koppeling via lichtgeleiderkabels. Kortsluitingen in de busleidingen hebben alleen nog effect op het desbetreffende potentiaalsegment. Dat betekent: toename van de totale beschikbaarheid plus meer flexibiliteit bij het ontwerpen van de bustopologie. Door toepassing van de glasvezeltechniek zijn aftakkingen, ster- en boomstructuren mogelijk. De met 22,5 mm ruimte-geoptimaliseerde modulen uit de serie PSI-MOS-DNET CAN/FO... beschikken over een interne backplane. De maximaal mogelijke netuitbreiding (het totaal van de koper- en de glasvezelkabels) is afhankelijk van de gebruikte overdrachtssnelheid.
PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/BM
-
Glasvezelconverters
2708083
Glasvezelconverter met geïntegreerde optische diagnose, voor DeviceNet™, CAN, CANopen® tot 800 kbit/s, basismoduul, interfaces: 1 x CAN, 1 x alarm, 1 x lichtgeleider (BFOC), 850 nm, voor PCF-/glasvezelkabels (multimode)
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| Productfamilie | PSI-MOS |
| toepassing | Basismodule |
| MTBF | 299 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) |
| 47 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag)) |
| galvanische scheiding | VCC // CAN |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2 W |
| Testspanning data-interface/voeding | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 10 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC (volgens UL) |
| stroomopname typ. | 100 mA (24 V DC) |
| stroomopname maximaal | 100 mA |
| schakelen | |
| benaming uitgang | relaisuitgang |
| beschrijving van de uitgang | storingsmelduitgang |
| Aantal uitgangen | 1 |
| Schakelspanning maximaal | 60 V DC |
| 42 V AC | |
| Continue grensstroom | 0,46 A |
| Voeding | |
| Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting via basismoduul |
| Aanhaalmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| bitvervorming, ingang | ± 35 % (toelaatbaar) |
| Bitvervorming, uitgang | < 6,25 % |
| signaal | CAN |
| CANopen® | |
| DeviceNet™ | |
| Data: optische lichtgeleiderkabel | |
| Aantal kanalen | 1 |
| min. zendvermogen | -17,9 dBm (50/125 µm) |
| -14,1 dBm (62,5/125 µm) | |
| -5,1 dBm (200/230 µm) | |
| overdrachtslengte incl. 3 dB-systeemreserve | 2800 m (F-K 200/230 8 dB/km met snelmontagestekker) |
| 4800 m (met F-G 50/125 2,5 dB/km) | |
| 4200 m (met F-G 62,5/125 3,0 dB/km) | |
| Aansluitmethode | B-FOC (ST®) |
| golflengte | 850 nm |
| min. ontvangergevoeligheid | -32,5 dBm (50/125 µm) |
| -32,5 dBm (62,5/125 µm) | |
| -32,1 dBm (200/230 µm) | |
| overdrachtsmedium | PCF-vezel |
| multimode glasvezel | |
| Data: CAN-interface, volgens ISO/IS 11898 voor DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
| seriële overdrachtssnelheid | ≤ 800 kbit/s |
| Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
| overdrachtslengte | ≤ 5000 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid en het toegepaste protocol) |
| afsluitweerstand | 120 Ω (inschakelbaar) |
| overdrachtsmedium | Koper |
| dataformaat/codering | bit stuffing, NRZ |
| Breedte | 22,5 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| Kleur (Behuizing) | groen (RAL 6021) |
| materiaal (Behuizing) | PA 6.6-FR |
| Lichtgeleiderkabel | |
| vezeltypen | 200/230 µm |
| 50/125 µm | |
| 62,5/125 µm | |
| PCF-vezel | |
| glasvezel | |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Trilling (bedrijf): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ...richting |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | schok (bedrijf): 15 g, gedurende 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 30 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| ATEX | |
| Codering | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
| ATEX, lichtgeleiderkabel-interface | |
| Codering | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
| II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
| Certificaat | PTB 06 ATEX 2042 U |
| Opmerking | Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in acht! |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 55011 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | ± 6 kV |
| luchtontlading | ± 8 kV |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| veldsterkte | 10 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | 2 kV (5 kHz) |
| signaal | 2 kV (5 kHz) |
| Opmerking | criterium B |
| stootstroombelasting (surge) | |
| Ingang | 0,5 kV (42 Ω) |
| signaal | 1 kV (2 Ω) |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 55011 |
| Opmerking | Klasse A, toepassingsgebied industrie |
| Criteria | |
| criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
| criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2708083 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC213 |
| Productcode | DNC213 |
| GTIN | 4017918943202 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 200,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 198,2 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223323 |
UL Listed
Toelatings-ID: E199827| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | ecade925-421c-43c8-a7af-c1ab25e073ae |
Compatibele producten
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Glasvezelkabel 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Glasvezelkabel 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Glasvezelkabel 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Glasvezelkabel 2799432
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Confectioneringsgereedschap 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Meetapparaat 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - Lichtgeleiderkabel-koppeling 1208099
-
SUBCON-PLUS-CAN - D-SUB-busconnector 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - D-SUB-busconnector 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - D-SUB-busconnector 2306566
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Glasvezelconnector 2708481
-
SAC-5P-920/... - Bussysteemkabel 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - D-SUB-busconnector 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - D-SUB-busconnector 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - D-SUB-busconnector 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - D-SUB-busconnector 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - D-SUB-busconnector 2902326
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Glasvezel-patchkabel 1402191
Uw voordelen
Overdrachtssnelheden tot 800 kbit/s, instelling via DIP-switch
Toegelaten voor toepassing in zone 2
Intrinsiekveilige glasvezelinterface (ex op is) voor directe aansluiting op apparaten in zone 1
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem