ME MAX B-22,5 KMGY - Blindstop
2707929

Montagerailbehuizing, Blindstop voor niet-gebruikte aansluitpunten, breedte: 20 mm, hoogte: 21,6 mm, diepte: 8,1 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Eenvoudige montage zonder gereedschap
Kunststof conform UL94 V0: voor hoge eisen aan de brandbaarheid