ME 22,5 OT-1MSTBO SET
-
Bovenste behuizingsdeel
2707741
Montagerailbehuizing, Set uit bovenste behuizingsdeel, 1 basiselement voor printplaat (4-polig) en 1 printklem met schroefaansluiting (4-polig), breedte: 22,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 45,85 mm, kleur: groen (vergelijkbaar RAL 6021)
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
| Producttype | Bovenste behuizingsdeel |
| Behuizingstype | Montagerailbehuizing |
| Behuizingsserie | ME |
| Productfamilie | ME 22,5.. |
| Max. aantal polen | 4 (rastermaat: 5 mm) |
| ) | |
| ) | |
| Aantal rijen | 1 |
| Aantal (Aansluitopeningen) | 1 |
| Ventilatieopening aanwezig | nee |
| Maatschets |
|
| Breedte | 22,6 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 45,85 mm |
| Diepte vanaf oplegvlak onderdeel | 38,5 mm |
| Printplaatontwerp | |
| Printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Kleur (Bovenste behuizingsdeel) | groen (RAL 6021) |
| materiaal Bovenste behuizingsdeel | PA |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| CTI volgens IEC 60112 | 600 |
| Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| Gloeidraadtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| temperatuur | 850 °C |
| inwerkingsduur | 30 s |
| warmtebestendigheid/kogeldruktest | |
| testspecificatie | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| temperatuur | 125 °C |
| Testduur | 1 h |
| kracht | 20 N |
| mechanische bestendigheid/valtrommel | |
| testspecificatie | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| valhoogte | 50 cm |
| frequentie | 10 |
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 15g |
| schokduur | 11 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| beschermklasse (IP-code) | |
| testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Max. te bereiken IP-code | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 80 % |
| Aantal printplAatbevestigingen | 1 |
| Type printplaatbevestiging | Inzet |
| printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| montagetechniek | Vergrendeling met onderste behuizingsdeel |
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
| soort verpakking | Karton |
| Artikelnummer | 2707741 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | ACHAAD |
| Productcode | ACHAAD |
| GTIN | 4017918905064 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 28,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 27,3 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190401 |
| ECLASS-15.0 | 27190401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
ME 22,5 UT GN - Onderste behuizingsdeel 2907130
-
ME 22,5 UT/FE GN - Onderste behuizingsdeel 2907114
-
ME 22,5 UT/FE BUS/ 5+2 GN - Onderste behuizingsdeel 2854209
-
ME 22,5 UT/FE BUS/10+2 GN - Onderste behuizingsdeel 2854212
-
ME 22,5 UT/FE BUS/ 5 GN - Onderste behuizingsdeel 2908744
-
ME 22,5 UT TBUS GN - Onderste behuizingsdeel 2707385
-
ME 22,5 UT/FE BUS/10 GN - Onderste behuizingsdeel 2908755
-
ME 22,5 UT BUS/10+2 GN - Onderste behuizingsdeel 2915232
-
ME 22,5 UTG/FE BUS/10 GN - Onderste behuizingsdeel 2853394
-
ME 22,5 UTG GN - Onderste behuizingsdeel 2907127
-
ME 22,5 UTG/FE GN - Onderste behuizingsdeel 2907101
-
ME 22,5 UTG TBUS GN - Onderste behuizingsdeel 2707408
-
ME 22,5 UTG/FE TBUS GN - Onderste behuizingsdeel 2200044
-
ME 22,5 UTG/FE BUS/10+2 GN - Onderste behuizingsdeel 2279499
-
ME B-22,5 MSTBO GN - Blindstop 2907156
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lichtgeleider 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lichtgeleider 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtgeleider 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lichtgeleider 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lichtgeleider 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lichtgeleider 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lichtgeleider 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Lichtgeleider 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Lichtgeleider 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Lichtgeleider 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Lichtgeleider 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lichtgeleider 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lichtgeleider 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lichtgeleider 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lichtgeleider 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Lichtgeleider 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Lichtgeleider 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Lichtgeleider 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Lichtgeleider 1071329
-
ME-SAS - Schermaansluitklem 2853899
-
ME-SAS MINI - Schermaansluitklem 2200456
Uw voordelen
Montage zonder gereedschap
Leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm ... 90 mm, modulair uit te breiden
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem