ME 45 OT-MKDSO RD - Bovenste behuizingsdeel
2706580

Montagerailbehuizing, Bovenste behuizingsdeel voor printklemmen met schroefaansluiting, breedte: 45,2 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 45,85 mm, kleur: rood (vergelijkbaar RAL 3001)

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Montage zonder gereedschap
Leverbaar in bouwbreedten van 12,5 mm ... 90 mm, modulair uit te breiden
Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Optioneel met geïntegreerde of op montagerail te monteren busconnector