Het meerkleurige continu oplichtende led-element dient voor het signaleren van bijv. machinestatussen. Het optische element kan oplichten in de kleuren rood, groen, geel, blauw, wit, paars en turkoois. De kleur wordt via verschillende combinaties van de op het aansluitelement van de signaalzuil aangesloten stuursignalen geselecteerd.
PSD-S OE LED MC
-
Optisch element
2702090
Continu oplichtend led-element, 24 V DC, 7 kleuren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
7 kleuren in één element
Hoge licht- en kleurintensiteit
Willekeurig te combineren
Min. levensduur led 50.000 h
Geringe vermogensopname
Beschermklasse IP65