De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. Deze maakt de communicatie mogelijk met universele M-bus-meters volgens EN 13757. De M-bus-masterklem is uitsluitend bestemd voor gebruik in de Emalytics-oplossing. Emalytics is de Phoenix Contact-oplossing voor gebouwbeheer en automatisering.
IB IL MBUS-PAC
-
Communicatiemoduul
2701927
Inline, M-bus-master, interface M-Bus, voor de aansluiting van M-bus-apparaten, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 24,4 mm |
Hoogte | 119,8 mm |
diepte | 71,5 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Inline-localbus | |
Aantal interfaces | 2 |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
M-Bus | |
Aansluitmethode | Inline-connector |
overdrachtssnelheid | 300 Baud ... 19200 Baud (configureerbaar) |
overdrachtsmedium | Koper |
Moduul | |
ID-code (dec.) | 191 |
ID-code (hex) | BF |
Lengtecode (hex) | 10 |
Lengtecode (dec) | 16 |
procesdatakanaal | 256 Bit |
ingangsadressen | 32 byte |
uitgangsadressen | 32 byte |
Registerlengte | 256 Bit |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Inline |
bouwvorm | modulair |
Omvang van de levering | inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden |
Bedrijfstoestand | Procesdatabedrijf met 16 woorden |
Bijzondere eigenschappen | voor de aansluiting van M-bus-apparaten |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Vermogensdissipatie | max. 1,6 W |
Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
stroomopname | max. 90 mA |
typ. 65 mA | |
opgenomen vermogen | max. 675 mW |
typ. 488 mW | |
Potentialen: voedingsspanning voor het hoofdcircuit (UM) | |
voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 160 mA |
typ. 56 mA (bij 10 belastingseenheden; zie rekenvoorbeeld) | |
typ. 26 mA (zonder aangesloten eenheidsbelastingen) | |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: M-Bus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: M-Bus / 24 V-voeding UM | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: M-Bus / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (UM) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Inline-connector |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2701927 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRHABA |
Productcode | DRHABA |
GTIN | 4046356902106 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 165 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 125 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 130b69a7-7409-4f77-9342-08e845d711aa |
Compatibele producten
Uw voordelen
M-busaansluiting voor maximaal 30 deelnemers
Overdrachtssnelheid instelbaar van 300 Baud ... 19200 Baud
Parametrering en data-uitwisseling via procesdata
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem