Het moduul is bestemd voor toepassing binnenin een Axioline F-station. Het dient voor het genereren van digitale signalen. Met behulp van de FLK-aansluiting kunt u snel en comfortabel PLC-relais uit het productbereik INTERFACE aansluiten. Hierdoor kunt u dit uitgangsmoduul ook toepassen in applicaties waar relais nodig zijn, bijv. om hoge spanningen of stromen te schakelen.
AXL F DO16 FLK 1H
-
Digitale module
2701813
Axioline F, digitaal uitgangsmoduul, digitale uitgangen: 16, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: FLK-connector (20-polig), overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkel en Axioline F connector
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 126,1 mm |
diepte | 54 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | De diepte geldt bij toepassing van een montagerail TH 35-7,5 (volgens EN 60715) |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Axioline F-localbus | |
Aantal interfaces | 2 |
Aansluitmethode | Bus base module |
overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
Moduul | |
ingangsadressen | 0 byte |
uitgangsadressen | 2 byte |
vraag naar parameterdata | 3 byte |
behoefte aan configuratiegegevens | 6 byte |
Digitaal: | |
benaming uitgang | digitale uitgangen |
Aansluitmethode | FLK20-stiftconnector |
Aansluittechniek | FLK-connector (20-polig) |
Aantal uitgangen | 16 |
beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging van de uitgangen; elektronisch |
uitgangsspanning | 24 V |
begrenzing inductieve afschakelspanning | -25,8 V ... -15 V |
maximale uitgangsstroom per moduul | 8 A (extern beveiligen) |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
min. belasting | 10 kΩ |
uitgangsspanning in uitgeschakelde toestand | max. 1 V |
uitgangsstroom in uitgeschakelde toestand | max. 300 µA |
nom. inductieve belasting | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω, bij nominale spanning) |
nom. lampbelasting | max. 12 W (bij nominale spanning) |
nom. ohmse belasting | max. 12 W (48 Ω, bij nominale spanning) |
schakelfrequentie | max. 10000 per seconde (bij ten minste 50 mA belastingsstroom) |
max. 1 per seconde (bij inductieve nominale belasting) | |
max. 16 per seconde (bij nominale lampenbelasting) | |
retourspanningsvastheid tegen korte impulsen | beperkt retourspanningsvast tot 0,5 A gedurende 1 s |
gedrag bij overbelasting | uitschakelen met automatische herstart |
gedrag bij inductieve overbelasting | Uitgang kan defect raken |
signaalvertraging | max. 100 µs (bij het inschakelen) |
max. 100 µs (bij het uitschakelen, met ten minste 50 mA belastingsstroom) | |
overstroomuitschakeling | vanaf 0,7 A |
uitgangsstroom bij massabreuk in uitgeschakelde toestand | < 1 mA |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Axioline F |
bouwvorm | block modular |
Inbouwpositie | willekeurig (geen temperatuur-derating) |
Omvang van de levering | inclusief bussokkel en Axioline F connector |
diagnosemeldingen | uitval periferievoeding parametreerbaar met PDI-object FF8Fhex |
kortsluiting of overbelasting van de digitale uitgangen ja | |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,15 W |
Potentialen: voeding van de Axioline F-localbus (UBus) | |
voedingsspanning | 5 V DC (via bussokkelmoduul) |
stroomopname | max. 120 mA |
Potentialen: voeding voor digitale uitgangsmodulen (UO) | |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 8 A (extern beveiligen) |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; elektronisch (35 V, 0,5 s) |
polariteitsbeveiliging; parallelle diode; met externe zekering 5 A (alleen voor de inbedrijfstelling) | |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: 5 V-voeding van de localbus (UBus)/24 V-voeding (randapparatuur) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 5 V-voeding van de localbus (UBus)/functionele aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Axioline F-stiftconnector |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline F: Systeem en installatie" in acht. |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Axioline F-stiftconnector | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline F: Systeem en installatie" in acht. |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig (geen temperatuur-derating) |
Artikelnummer | 2701813 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI232 |
Productcode | DRI232 |
GTIN | 4046356881302 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 175,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 108 g |
Douanetariefnummer | 85389091 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | b17ccdaa-5d5f-47fb-9091-ec8a0c95d1c7 |
Compatibele producten
-
AXL F BS H - Busaansluitconnector 2700992
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Zackband 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Zackband, vlak 0829580
-
EMT (35X28)R - Insteekschild 0801602
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systeemaansluiting 2295554
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Systeemaansluiting 2299660
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Relaissokkel 2966016
-
VIP-2/SC/FLK20 - Interfacemodul 2315049
-
VIP-2/PT/FLK20 - Interfacemodul 2903790
-
UM 45-FLK20 - Interfacemodul 2962573
-
UM 45-FLK20/ZFKDS - Interfacemodul 2293543
-
UM 25-FLK20/FRONT/Q - Interfacemodul 2959515
-
FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - Kabel 2296391
-
FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - Kabel 2296401
-
FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - Kabel 2296472
-
FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - Kabel 2296485
-
FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - Kabel 2296498
-
FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - Kabel 2296508
-
FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - Kabel 2296524
-
FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - Kabel 2296537
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2305059
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK - Kabel 2298470
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/10M/KONFEK - Kabel 2902708
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/200/KONFEK - Kabel 2298438
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/300/KONFEK - Kabel 2300818
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/400/KONFEK - Kabel 2305237
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/500/KONFEK - Kabel 2902707
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/... - Kabel 2304487
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/0,5M - Kabel 2318541
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/1,0M - Kabel 2318554
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/2,0M - Kabel 2318570
-
VIP-CAB-FLK20/0,14/3,0M - Kabel 2318583
-
VIP-CAB-FLK20-0,14/... - Kabel 2318619
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 50 - Kabel 2305826
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 100 - Kabel 2305305
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 150 - Kabel 2305318
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 200 - Kabel 2305321
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 250 - Kabel 2305334
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 300 - Kabel 2305347
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 400 - Kabel 2305839
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600 - Kabel 2305842
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 800 - Kabel 2305855
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/1000 - Kabel 2305868
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/... - Kabel 2305745
Uw voordelen
16 digitale uitgangen
24 V DC, 500 mA
1 FLK-aansluiting, 20-polig
Minimale update-tijd < 100 µs
Opgeslagen moduultypeplaatje
Diagnose- en statusindicaties
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem