Het kopstation met geïntegreerde I/O's is bestemd voor toepassing in een Modbus/TCP (UDP)-netwerk en vormt het verbindende element met het Inline-I/O-systeem. Op het kopstation kunnen maximaal 61 Inline-deelnemers worden aangesloten. Het kopstation ondersteunt maximaal 16 PCP-deelnemers.
IL ETH BK DI8 DO4 2TX-XC-PAC
-
Kopstation
2701388
Inline, Kopstation, Modbus/TCP (UDP), RJ45-Bus, Digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, digitale uitgangen: 4, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 3-draads, Extreme Conditions-variant, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 80 mm |
Hoogte | 119,8 mm |
diepte | 71,5 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen met connectoren |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Modbus/TCP (UDP) | |
Aantal interfaces | 2 |
Aansluitmethode | RJ45-Bus |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s |
overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
Inline-localbus | |
Aantal interfaces | 1 |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 500 kBit/s / 2 MBit/s (automatische herkenning, geen combinatiesysteem) |
Veldbus: Localbus gateway | |
max. aantal localbusdeelnemers | 61 (On-Board-I/O's zijn twee deelnemers) |
systeemgrenzen | |
Aantal deelnemers | max. 63 (per station) |
Aantal Aansluitbare localbusdeelnemers | max. 61 (On-Board-I/O's zijn twee deelnemers) |
Aantal deelnemers met parameterkanAal | max. 16 |
Aantal ondersteunde aftakklemmen met remotebusaftakking | 0 |
Moduul | |
ID-code (hex) | geen |
ingangsadressen | 8 Bit |
uitgangsadressen | 4 Bit |
Registerlengte | 16 Bit |
Digitaal: | |
benaming ingang | Digitale ingangen |
beschrijving van de ingang | EN 61131-2 type 1 |
Aantal ingangen | 8 |
Aansluitmethode | Inline-connector |
Aansluittechniek | 3-draads |
ingangsspanning | 24 V DC |
ingangsspanningsbereik "0"-signaal | -30 V DC ... 5 V DC |
ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 15 V DC ... 30 V DC |
nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
nominale ingangsstroom bij UIN | typ. 3 mA |
typische ingangsstroom per kanaal | typ. 3 mA |
aanspreektijd typ. | ca. 500 µs |
vertragingstijd bij signaalwisseling van 0 naar 1 | 1,2 ms |
vertragingstijd bij signaalwisseling van 1 naar 0 | 1,2 ms |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; suppressordiode |
Digitaal: | |
benaming uitgang | digitale uitgangen |
Aansluitmethode | Inline-connector |
Aansluittechniek | 3-draads |
Aantal uitgangen | 4 |
beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging; Vrijloopbeveiliging in uitgangsdriver |
uitgangsspanning | 24 V DC -1 V (bij nominale stroom) |
maximale uitgangsstroom per moduul | max. 2 A |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
uitgangsstroom in uitgeschakelde toestand | max. 10 µA (In niet-belaste toestand kan ook bij een niet-ingestelde uitgang een spanning worden gemeten.) |
nom. inductieve belasting | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
nom. lampbelasting | 12 W |
nom. ohmse belasting | 12 W |
retourspanningsvastheid tegen korte impulsen | tegenspanningsvast |
gedrag bij overbelasting | Auto-restart |
gedrag bij inductieve overbelasting | Uitgang kan defect raken |
gedrag bij spanningsafschakeling | De uitgang reageert onvertraagd op de voedingsspanning |
signaalvertraging | typ. 1,2 ms |
overstroomuitschakeling | min. 0,7 A |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Inline |
bouwvorm | modulair |
Omvang van de levering | inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden |
aantal kanalen | 12 |
Bijzondere eigenschappen | Extreme Conditions-variant |
diagnosemeldingen | kortsluiting of overbelasting van de digitale uitgangen ja |
Uitval van de sensorvoeding ja | |
Uitval van de actorvoeding ja |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 6,3 W |
Potentialen | |
beveiligingsschakeling | Overspanningsbeveiliging (segmentvoeding, hoofdvoeding, kopstationvoeding); suppressordiode, 35 V DC |
polariteitsbeveiliging (segmentvoeding, hoofdvoeding, kopstationvoeding); suppressordiode, 35 V DC | |
Potentialen: Kopstationvoeding UBK; de logicavoeding UL (7,5 V) en de analoge voeding UANA (24 V) worden door de kopstationvoeding geregeld. | |
voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 0,98 A (met max. aantal aangesloten I/O-modulen) |
min. 80 mA (zonder aangesloten I/O-klemmen) | |
Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
voedingsspanning | 7,5 V DC |
Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
Potentialen: voedingsspanning voor het hoofdcircuit (UM) | |
voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 8 A DC |
min. 3 mA (zonder aangesloten periferie) | |
Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 8 A DC |
min. 3 mA (zonder aangesloten periferie) |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Inline-connector |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C (Standaard) |
-40 °C ... 70 °C (uitgebreid, zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad.) | |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2701388 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI11B |
Productcode | DRI11B |
GTIN | 4046356743709 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 349 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 349 g |
Douanetariefnummer | 85389091 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
IB IL FIELD 8 - Markeringsveld 2727515
-
EMT (62X46)R - Insteekschild 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-connectoren 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-connectoren 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installatiekabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Confectioneringsgereedschap 2744869
-
IL BKDIO-PLSET - Connectorset 2878599
-
IPASSIGN - Software 2701094
Uw voordelen
2 Ethernet-poorten (met geïntegreerde switch)
Autonegotiation
Autocrossing
Overdrachtssnelheid 10 Mbit/s en 100 Mbit/s
Automatische herkenning van de overdrachtssnelheid in de localbus (500 kbit/s of 2 Mbit/s)
8 digitale ingangen, 4 digitale uitgangen (On-Board)
Data-uitwisseling via OPC-server mogelijk
Software-interface voor toegang via TCP/IP: Device Driver Interface (DDI)
Web based management
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
Gelakte printplaten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem